Coöperatieve simulatie voor een duurzame toekomst
Het Interactive Decentralized Energy & Learning Lab (IDEAL) maakt gebruik van een „Serious Gaming” -benadering om inzicht te krijgen in de complexiteit van het energiesysteem en de overgang ervan. Een belangrijk kenmerk is een interactieve tafel met meer dan 20 verschillende objecten. De activiteiten zijn zeer aanpasbaar en worden begeleid om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van verschillende groepen.
Dankzij de flexibele formaten spreekt de ENSURE Showroom een breed publiek aan, waaronder schoolklassen, studenten, belanghebbenden, bedrijven en iedereen die geïnteresseerd is in energie, zelfs mensen zonder voorkennis.
Het leren en begrijpen van complexe concepten is effectiever door spelenderwijs te experimenteren. Bezoekers kunnen onmiddellijk de effecten van kleine veranderingen in het systeem waarnemen. Ondanks de grote funfactor zitten de vijf interactieve games boordevol informatie over het energienetwerk van morgen en hoe de bevindingen van ENSURE bijdragen aan de ontwikkeling ervan.
Maak deel uit van een open uitwisseling over slimme, schaalbare oplossingen die ons energiesysteem transformeren.
Adres:
Siemens AGBerlijn SiemensstadtNonnendammallee 101
13629 Berlijn