Wat is antitrustwetgeving?
- De antitrustwetgeving beschermt vrije, effectieve en onverstoorde concurrentie ten behoeve van consumenten, bedrijven en de samenleving als geheel;
- De antitrustwetgeving verbiedt overeenkomsten tussen bedrijven die de concurrentie beperken, zoals prijsafspraken, toewijzing van markten of klanten, marktverdeling, of het manipuleren van biedingen met concurrenten of handhaven van de wederverkoopprijzen;
- De antitrustwetgeving verbiedt ook dominante ondernemingen (zie opmerking hieronder over Brazilië; in andere landen over het algemeen: > 30-50% marktaandeel) om misbruik te maken van haar marktmacht.
Opmerking: In Brazilië wordt een machtspositie automatisch verondersteld als een bedrijf of een groep van bedrijven een aandeel van 20% of meer heeft op de relevante markt of de marktomstandigheden eenzijdig of gecoördineerd kan wijzigen. Het percentage kan omhoog of omlaag worden bijgesteld voor specifieke sectoren van de economie.
Waarom is het belangrijk om aan de antitrustwetgevingte voldoen?
- U zou naar de gevangenis kunnen gaan voor antitrustschendingen: er zijn wereldwijd steeds meer landen met gevangenisstraffen - gemiddelde gevangenisstraf in de VS in 2010-2018:19 maanden;
- boetes voor bedrijven in Europa van maximaal een miljard euro - stijgende boetes in steeds meer landen (> 140 mededingingsautoriteiten wereldwijd);
- uitsluiting van het bedrijf van openbare aanbestedingen;
- particuliere schadevorderingen tegen het bedrijf en tegen u;
- reputatieschade;
- disciplinaire sancties.
Wat verwacht Siemens van zijn werknemers?
- Praat niet met concurrenten tenzij (1) u een duidelijke, sterke en gerechtvaardigde zakelijke reden hebt, en (2) u er zeker van kunt zijn dat er geen antitrustkwesties zijn. Als u twijfelt, vraag dan eerst advies aan Legal of Compliance en maak een schriftelijk verslag van het gesprek.
Neem tijdens vergaderingen een wettelijke vertegenwoordiger mee als u dat nodig acht.
- U moet altijd alle toepasselijke antitrustregels volgen. Dit omvat het respecteren van de Dingen die u wel en niet moet doen.
Neem in geval van twijfel contact op met Legal of Compliance.
- Alle (mogelijke) overtredingen van de antitrustwetgeving moeten worden gemeld! U kunt een van de volgende opties gebruiken: managers, afdeling Juridische zaken, Naleving, "Vertel het ons”, Siemens-Ombudsman.
Beknopte handleiding Antitrust
De volgende dingen die u wel en niet moet doen, zullen u helpen om de juiste beslissing te nemen:
Wel doen
- Raadpleeg Legal of Compliance om de rechtmatigheid van eventuele contacten met concurrenten te beoordelen (voordat u deze contacten aangaat).
- Als een zakenpartner bepaalde gedragingen voorstelt of informatie of documenten verstrekt die aanleiding geven tot antitrustkwesties, beëindig dan onmiddellijk de discussie en laat uw zakenpartner weten dat u de discussie niet kunt voortzetten. Maak een verslag van het gesprek en breng Legal of Compliance onmiddellijk op de hoogte.
- Als u documenten of informatie ontvangt die aanleiding geven tot antitrustkwesties, neem dan contact op met Legal of Compliance en stuur de documenten terug.
- Neem alleen deel aan vergaderingen van brancheorganisaties als er een schriftelijke uitnodiging en agenda zijn verstrekt, vertegenwoordigers van de brancheorganisaties aanwezig zijn en er notulen worden gemaakt.
- In het geval van een huiszoeking en inbeslagname in verband met antitrust, moet u onmiddellijk contact opnemen met Legal of Compliance (in uw regio, evenals met LC M&A CMP en LC CO IR op het hoofdkantoor).
- Vraag Legal om de volgende samenwerkingsprojecten tussen bedrijven te evalueren die de concurrentie kunnen beperken:
- consortia;
- gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling;
- specialisatie/gezamenlijke productie;
- standaardisatie;
- gezamenlijke aankopen;
- exclusieve distributie/exclusieve aankoop;
- marktinformatiesystemen/benchmarking;
- exclusiviteitsovereenkomsten en territoriale beperkingen in distributie- en licentiecontracten.
- Neem contact op met Legal of Compliance in geval van twijfel over welk gedrag dan ook.
Niet doen
- Praat niet met concurrenten, vooral niet in ogenschijnlijk informele situaties, tenzij (1) u een duidelijke, sterke en gerechtvaardigde zakelijke reden hebt, en (2) u er zeker van kunt zijn dat er geen antitrustkwesties zijn (raadpleeg Juridische zaken of Compliance, zie contactgegevens).
- Zelfs als u een duidelijke reden hebt om in contact te komen met een concurrent, praat dan niet over:
- prijzen, prijscomponenten of andere voorwaarden;
- toewijzing van klanten, markten of gebieden;
- bestellingen en bestelvolumes;
- capaciteiten, productieaantallen of quota;
- bedrijfsstrategieën, voorgenomen marktgedrag in de toekomst, bijvoorbeeld verkoopstrategieën, huidige of toekomstige productontwikkeling, investeringen, boycots;
- aanbiedingen of projectvoorstellen, maar ook gedrag tijdens voorstellen of kartelvorming.
- Praat niet met klanten, distributeurs of leveranciers over:
- voldoen aan de minimale wederverkoopprijzen. Aan de andere kant is het toegestaan om niet-bindende aanbevelingen te doen, d.w.z. wederverkoopprijzen aan te bevelen, zonder druk of prikkels.
Het is ook toegestaan om maximale wederverkoopprijzen vast te stellen;
- export of herinvoer blokkeren.
- Wanneer Siemens een potentiële dominante marktpositie heeft (in Brazilië: 20% of meer; in andere landen over het algemeen: > 30-50% marktaandeel), mogen de volgende activiteiten niet worden uitgevoerd zonder eerst Legal (LC M&A CMP) te raadplegen:
- exclusiviteitsovereenkomsten of loyaliteitskortingen;
- buitensporige of afbraakprijzen;
- een product waarin Siemens een sterke marktpositie heeft aan een ander product koppelen;
- discriminatie (zonder objectieve rechtvaardiging, zoals verschillende prijzen voor eindklanten op basis van volumekortingen);
weigering om te leveren of in licentie te geven (zonder objectieve rechtvaardiging).
Ondersteuning
Contact
Ons team is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.
E-mail: antitrust.legal@siemens.com