Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Autonome gebouwen waarin de mens centraal staat

Autonome gebouwen voor duurzaamheid

Autonome energiemogelijkheden brengen voortdurend kosten, koolstof en veerkracht in evenwicht door belastingen, apparatuur en het gedrag van energiesystemen in realtime te optimaliseren. Het resultaat: lagere energiekosten, minder emissies en meer vertrouwen in het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

Waarom handmatig energie- en duurzaamheidsbeheer niet langer voldoende is

Het energieverbruik en de kosten stijgen, net als de vraag naar verwarming en koeling. De regeldruk neemt toe, de ESG-rapportage wordt steeds complexer en de instrumenten waarover de meeste bouwteams beschikken, blijven versnipperd en handmatig. Autonome gebouwen verschuiven duurzaamheid van een taak die gebaseerd is op naleving naar een geautomatiseerd, continu proces.

Pictogram dat de volatiele energiekosten weergeeft

Volatiele energiekosten

De energieprijzen variëren afhankelijk van de marktomstandigheden, de vraag naar het net en de tariefstructuren. Zonder realtime optimalisatie betalen gebouwen te veel tijdens piekperiodes en missen ze kansen om ladingen te verplaatsen of gebruik te maken van productie op locatie.

Pictogram dat staat voor handmatige energieoptimalisatie

Handmatige energieoptimalisatie

Traditioneel energiebeheer verloopt in cycli, afhankelijk van periodieke audits en handmatige aanpassingen. Deze aanpak laat kansen in realtime liggen en kan zich niet snel genoeg aanpassen aan veranderende weersomstandigheden, bezetting of netomstandigheden.

Pictogram dat staat voor onbenutte laadflexibiliteit

Onbenutte flexibiliteit bij het laden

Gebouwen met regelbare belastingen, HVAC-systemen en productie op locatie beschikken over een aanzienlijke onbenutte flexibiliteit. Zonder geautomatiseerde coördinatie blijft het eigen verbruik laag en blijft de piekvraag onbeheerd.

Pictogram dat staat voor gefragmenteerde ESG-rapportages

Gefragmenteerde ESG-rapportage

Emissiegegevens zijn verspreid over systemen die niet met elkaar verbonden zijn, waardoor de rapportage die klaar is voor een audit traag en foutgevoelig is. Duurzaamheidsteams besteden meer tijd aan het verzamelen van gegevens dan aan het uitvoeren ervan.

Inefficiëntie op het niveau van de apparatuur

Inefficiëntie op apparatuurniveau

De meeste HVAC-apparatuur werkt op algemene fabrieksinstellingen met beperkte fijnafstellingen. Zonder gelokaliseerde informatie verbruiken systemen meer energie dan nodig is, vooral tijdens seizoensovergangen.

Hoe autonomie alles verandert

Autonome gebouwen maken van energiebeheer een continue regelkring. Digitale tweelingen simuleren opties, AI beveelt geoptimaliseerde sequenties aan of past ze toe, en systemen verifiëren de resultaten ten opzichte van kosten-, comfort- en koolstofdoelstellingen. Sustainability verschuift van periodieke analyse naar controle in realtime.

> 20% Verhoging van het eigen verbruik van PV

Bron: Gemodelleerd naar een complexe zorgomgeving (~50.000 m²) met flexibele belastingen (opslag, afwerpbare ladingen, omschakeling van brandstof) en optimalisatie op basis van een schema. De resultaten variëren en zijn geen gegarandeerde resultaten.

≤ 15% Verlaging van de totale energiekosten

Bron: Gemodelleerd naar een complexe zorgomgeving (~50.000 m²) met flexibele belastingen (opslag, afwerpbare ladingen, omschakeling van brandstof) en optimalisatie op basis van een schema. De resultaten variëren en zijn geen gegarandeerde resultaten.

6,5% Gem. extra energiebesparingen dankzij Comfort AI

Bron: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Zweden) — Comfort AI (voorheen Cloe) Pilot Reference.

Toepassingen uit de echte wereld

Onze oplossingen voor autonome duurzaamheid

Illustratie voor het onboarden van gegevens met behulp van AI

Onboarding van gegevens met behulp van AI

Door AI aangedreven dataverrijking automatiseert het taggen, structureren en schalen op verschillende locaties, waardoor de onboarding-inspanningen worden verminderd en de time-to-value voor bestaande gebouwen wordt versneld.

B-Ser-Asset-Performance-Advanced-Image-KeyVisual-02-01-1280x720

Asset Performance Advanced

Asset Performance Advanced is een op AI gebaseerde digitale dienst voor beheerde gebouwen, waarmee klanten hun prestaties kunnen voelen, beslissen en voortdurend kunnen verbeteren.

Klaar om uw bouwactiviteiten koolstofarm te maken?

Ontdek hoe autonome gebouwen de energiekosten kunnen verlagen, emissies kunnen verminderen en uw weg naar netto nul kunnen versnellen.