Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Autonome gebouwen waarin de mens centraal staat

Autonome gebouwen voor ervaring

Autonome capaciteiten creëren veiligere, gezondere en intuïtievere omgevingen door voortdurend een evenwicht te vinden tussen comfort, veiligheid, beveiliging en operationele aandacht. De complexiteit neemt af, zowel voor de gebruikers als voor de exploitanten.

Waarom bouwervaring tegenwoordig te kort schiet

Bewoners verwachten dat gebouwen veilig, gezond en gebruiksvriendelijk aanvoelen. Operators hebben minder valse alarmen, duidelijkere prioriteiten en minder handmatige inspanningen nodig. De meeste gebouwen leveren geen van beide. Autonome gebouwen dichten de kloof, waarbij comfort, veiligheid en beveiliging voortdurend in evenwicht worden gehouden, zodat iedereen zich kan concentreren op wat het belangrijkst is.

Pictogram met een open hand die de variabiliteit van het comfort voorstelt

Variabiliteit in comfort

De binnenomstandigheden variëren afhankelijk van het weer, de bezetting en de systeembeperkingen, maar de meeste gebouwen zijn afhankelijk van vaste schema's en handmatige aanpassingen. De inzittenden ervaren inconsequent comfort met een beperkte invloed op hun omgeving.

Pictogram met een uitroepteken dat staat voor valse alarmen en operationele onderbrekingen

Valse alarmen en operationele onderbrekingen

Valse brand- en beveiligingsalarmen verstoren de activiteiten, tasten het vertrouwen in bouwsystemen aan en verhogen de kosten van onderaannemers en verzekeringen. Zonder intelligente filtering verspillen teams tijd met het onderzoeken van gebeurtenissen die geen echte bedreiging vormen.

Pictogram dat staat voor reactieve beveiligingsworkflows.

Reactieve beveiligingsworkflows

Securityteams houden de schermen in de gaten en bekijken beelden na incidenten. Zonder op AI gebaseerde detectie van gebeurtenissen worden afwijkingen in realtime opgemerkt en hangt de respons af van de aandachtsspanne van individuele operators.

Pictogram met een schild dat staat voor naleving van de veiligheidsvoorschriften zonder onderbreking.

Naleving van de veiligheidsvoorschriften zonder onderbreking

Brandveiligheidstests vereisen doorgaans handmatige ingrepen die de normale werking van het gebouw verstoren. Onregelmatige tests zorgen voor hiaten in de paraatheid, terwijl veelvuldige tests leiden tot onnodige overlast voor de inzittenden.

Pictogram dat de invloed van de beperkte inzittenden vertegenwoordigt

Beperkte invloed van de inzittenden

De bewoners hebben weinig controle over hun directe omgeving en hebben beperkte kanalen om hun ongemak over te brengen. Het resultaat is een groeiende kloof tussen wat mensen verwachten van moderne werkplekken en wat gebouwen daadwerkelijk opleveren.

Hoe autonomie alles verandert

Autonomie verbetert de ervaring door routinematige aanpassingen te beheren, alleen zinvolle uitzonderingen aan het licht te brengen en mensen de controle te houden over bedoelingen, beleid en afwegingen. Comfort, veiligheid en beveiliging worden voortdurend samen geoptimaliseerd, niet beheerd in silo's.

+ 40% Voldoet aan de temperatuur in gecontroleerde zones

Bron: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Zweden) — Comfort AI (voorheen Cloe) Pilot Reference.

13% Verhoging van de conformiteit op het gebied van comfort binnen 12 maanden

Bron: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Zweden) — Comfort AI (voorheen Cloe) Pilot Reference.

6,5% Gem. maandelijkse energiebesparingen en tegelijkertijd het comfort verbeteren

Bron: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Zweden) — Comfort AI (voorheen Cloe) Pilot Reference.

Toepassingen uit de echte wereld

Onze oplossingen voor autonome ervaringen

Illustratie voor het onboarden van gegevens met behulp van AI

Onboarding van gegevens met behulp van AI

Door AI aangedreven dataverrijking automatiseert het taggen, structureren en schalen op verschillende locaties, waardoor de onboarding-inspanningen worden verminderd en de time-to-value voor bestaande gebouwen wordt versneld.

B-Ser-Asset-Performance-Advanced-Image-KeyVisual-02-01-1280x720

Asset Performance Advanced

Asset Performance Advanced is een op AI gebaseerde digitale dienst voor beheerde gebouwen, waarmee klanten hun prestaties kunnen voelen, beslissen en voortdurend kunnen verbeteren.

Comfort AI Screenshot Visueel met pictogram in de rechteronderhoek

Comfort AI

Maak gebruik van Al om verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC) te automatiseren en te regelen om energie te besparen en tegelijkertijd het comfort te behouden.

Illustratie die ruimteoptimalisatie weergeeft

Optimalisatie van de autonome ruimte

Building X Space Manager helpt facilitaire teams om gefragmenteerde ruimtegegevens om te zetten in betrouwbare operationele en planningsbeslissingen, met aanbevelingen op basis van AI op basis van de werkelijke bezetting.

De verschuiving naar autonome gebouwen is niet alleen een mijlpaal op het gebied van duurzaamheid — het is een slimmere, snellere en efficiëntere manier van werken, waarbij operationele teams geen routinematige aanpassingen hoeven te doen, zodat ze zich kunnen concentreren op het bieden van de best mogelijke omgeving voor de gebruikers en tegelijkertijd de prestaties over de hele linie verbeteren.
Susanne Seitz, CEO, Siemens Smart Infrastructure Gebouwen

Klaar voor veiligere, gezondere en intuïtievere gebouwen?

Ontdek hoe autonome gebouwen het comfort, de veiligheid en de productiviteit voor elke bewoner kunnen verbeteren.