Toekomstige verkenning: Hoe zal Zweden er in 2030 uitzien?
Tijdens dit webinar luistert u naar onze experts op bepaalde gebieden en hoort u hen praten over de huidige updates en onze nieuwe inzichten in de toekomst.
We sluiten het webinar af met een interessante paneldiscussie met onze experts en Nordic Sustainability Manager. Mis dit niet!

De toekomstige studie van Siemens heeft de antwoorden
We leven in complexe tijden — en er liggen veel uitdagingen in het verschiet waarbij we de CO2-uitstoot drastisch moeten verminderen en de ontwikkeling moet worden versneld. De behoefte aan transformatie is nog nooit zo groot geweest en we moeten nu handelen. We zijn ervan overtuigd dat een wereldwijde transitie alleen snel en succesvol kan zijn als we dat doen met gezamenlijke inspanningen. Daarom heeft Siemens in Zweden een project uitgevoerd om een alomvattende visie voor de toekomst te ontwikkelen.
De studie is gebaseerd op de specifieke situatie in Zweden. Maar de methode kan ook een model zijn voor andere landen over de hele wereld. „Ik ben ervan overtuigd dat we een alomvattende visie nodig hebben over hoe we beter kunnen worden als we samenwerken”, zegt Mikael Leksell, CEO van Siemens in Zweden en Scandinavië.
De studie bevat een reeks onderzoeksresultaten en de kennis en ervaring van meer dan 100 interne en externe deskundigen uit het bedrijfsleven, de samenleving en de academische wereld. Ze beschrijven hoe Zweden een duurzamere en digitale toekomst kan bereiken, en hoe mensen een goed leven kunnen hebben in 2030 en hoe dat eruit zou kunnen zien. We krijgen een holistisch beeld dat laat zien hoe belangrijke delen van de Zweedse samenleving — mobiliteit, energie, industrie, samenleving, infrastructuur, economie, digitale technologie en veiligheid — zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen. Aangezien markten en politieke landschappen voortdurend veranderen, is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat het onderzoek relevant en actueel blijft. Daarom hebben we in nauwe samenwerking met interne en externe deskundigen een uitgebreide eerste evaluatie en update van het onderzoek uitgevoerd.
Ik ben ervan overtuigd dat we een alomvattende visie nodig hebben over hoe we beter kunnen worden als we samenwerken.
Zweden 2030: Een visie
Deskundigen verwachten grote digitale en duurzame veranderingen die gevolgen zullen hebben voor alle onderdelen van de Zweedse samenleving en hoe onze steden eruit zullen zien. De onderstaande paragrafen illustreren Zweden in 2030 en de veranderingen binnen acht belangrijke delen van de samenleving.
Energie
Op weg naar een negatieve klimaatvoetafdruk. Zweden verandert snel en wordt een rolmodel op het gebied van hernieuwbare energie:
- De vraag naar elektriciteit zal sterk toenemen en zal waarschijnlijk verdubbelen in 2045.
- De focus op een klimaatneutrale energievoorziening met een evenwicht tussen verschillende soorten energie zorgt ervoor dat Zweden een leider blijft op het gebied van hernieuwbare energie.
- Veel verspreide leveranciers: een groot deel van de gebouwen wekt ook elektriciteit op — bijvoorbeeld met zonnecellen en fungeert ook als energieopslag.
- De elektriciteitsnetten zijn veel efficiënter en zorgen voor een stabiele energievoorziening, ondanks de vele verspreide leveranciers.
Mobiliteit
Vaarwel benzine en diesel. Mensen en goederen kunnen gemakkelijker op een klimaatneutrale manier worden vervoerd:
- 50% van de auto's en lichte elektrische vrachtwagens (95% van de nieuwe registraties) wordt powered by elektromotoren aangedreven. Dit leidt tot een grootschalige uitbreiding van de vaste infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen in het hele land.
- „Mobility as a Service” wordt de standaard voor een nieuw systeem dat diensten van verschillende aanbieders combineert, zoals trein, bus, huurauto, elektrische scooters en fietsen.
- We beginnen commerciële toepassingen te zien voor elektrisch luchtverkeer, zoals luchttaxi's of drones voor spoedleveringen in noodgevallen.
Industrie
Klimaatbescherming door digitalisering. Koolstofneutrale industrie ondersteund door kunstmatige intelligentie en nieuwe bedrijfsmodellen:
- Digitaliseringstechnologieën — zoals het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en digitale tweelingen — zijn cruciaal voor klimaatneutraliteit.
- Overgang naar een circulaire economie — bedrijfsafval wordt grondstof.
- De elektriciteitsvoorziening in de sector is afkomstig van hernieuwbare bronnen, zoals windenergie, en de overgang naar koolstofneutraliteit zal gedurende de hele levenscyclus voelbaar zijn.
- Door de toegenomen vraag naar mineralen en kritieke grondstoffen speelt Zweden een belangrijke rol in de inspanningen van de EU om meer zelfvoorzienend te worden.
Infrastructuur
Slim en mensvriendelijk. Alles is met elkaar verbonden, waardoor de infrastructuur naar een heel nieuw niveau van intelligentie en veerkracht wordt getild:
- Vooral grote steden worden omgevormd tot plekken waar mensen centraal staan. Dit leidt tot minder individueel autoverkeer en dus minder wegen en parkeerplaatsen. Meer fiets- en voetpaden.
- Gebouwen en steden zullen slimmer worden, waardoor ze energiezuiniger en comfortabeler worden. Kunstmatige intelligentie en simulatie (digitale tweelingen) worden gebruikt om optimale oplossingen te ontwikkelen voor mensvriendelijke steden en deze zo duurzaam mogelijk te maken.
- Steden evolueren om beter bestand te zijn tegen klimaatverandering, bijvoorbeeld door meer groene ruimten te integreren. Deze gebieden spelen een cruciale rol in stedelijke omgevingen omdat ze in de winter meer neerslag beheersen en helpen de temperaturen in de zomer te verlagen.
Economie
De Scandinavische regio, een plek voor de toekomst. Zweden is een zeer aantrekkelijk land voor bedrijven en hun faciliteiten:
- Er ontstaan nieuwe bedrijfsmodellen en ecosystemen.
- De regering zal in toenemende mate de verplaatsing van stappen in de waardeketen steunen om de afhankelijkheid van andere landen te verminderen en waar mogelijk de binnenlandse invloed te vergroten. Deze „glokalisatie” is een nieuwe balans tussen wereldhandel en lokale productie.
- Zweden is een innovatieleider en zal in 2030 nog steeds het land zijn met de meeste start-ups in Europa.
De maatschappij
Verbonden en open. Een veranderde houding leidt tot een nieuwe manier van leven:
- Het wordt minder belangrijk waar iemand zich bevindt. Het is mogelijk om zelfs over lange afstanden samen te werken. Virtuele vergaderingen worden gehouden met behulp van augmented of virtual reality.
- De samenleving blijft tolerant en staat open voor diversiteit (LGBTQ+).
- De arbeidsmarkt verandert — sommige banen verdwijnen en worden vervangen door nieuwe.
Security
Verhoogde bedreiging door cyberaanvallen. Aanpassing van wetgeving en nieuwe normen biedt een veiligere manier om met gegevens en persoonlijke informatie om te gaan:
- Alleen degenen die het vertrouwen van klanten hebben in het aanbieden van veilige oplossingen, zullen concurrerend blijven.
- Bewakingscamera's ondersteund door kunstmatige intelligentie zullen het werk van politie en hulpdiensten vergemakkelijken.
- Strengere IT-beveiliging: strikte verificatie van personen of apparaten die toegang proberen te krijgen tot een privénetwerk.
Digitale technologie
De drijvende kracht achter een totale transformatie. Technologie ondersteunt, vormt en vereenvoudigt elk aspect van ons leven en dat van onze digitale tweelingen:
- Digitale tweelingen van elk persoon, systeem en proces zullen de digitale en fysieke wereld met elkaar verbinden.
- Gegevens worden rechtstreeks en in realtime verwerkt, wat leidt tot een hogere mate van connectiviteit en gegevensbeveiliging.
- Zelfaanpassende en betrouwbare systemen voor gebruikerservaringen zullen de voorwaarde zijn voor een toekomstige „Metaverse”. Visualisatie met augmented of virtual reality wordt steeds belangrijker.
- Sustainability wordt een noodzaak voor bedrijven om te integreren in hun producten en diensten en tegelijkertijd digitale en technologische innovatie te stimuleren. AI bevordert innovatie, optimaliseert processen, maximaliseert het gebruik van hulpbronnen en minimaliseert verspilling.
Een betere toekomst is niet alleen mogelijk, maar ook waarschijnlijk
Een dergelijke studie geeft een waarschijnlijk beeld van de toekomst, maar kan natuurlijk niet als een absolute waarheid worden beschouwd. Vooral onverwachte en onvoorspelbare gebeurtenissen, zoals een pandemie of oorlog, maar ook nieuwe technologie kan de voorspellingen volledig veranderen.
Desalniettemin kunnen studies zoals deze helpen om te beoordelen wat er de komende jaren moet worden bereikt om een duurzame digitale transformatie te ondersteunen. Een alomvattende visie, die aantoont dat een betere toekomst niet alleen mogelijk maar waarschijnlijk is, helpt ook om de sociale cohesie en stabiliteit te creëren die nodig zijn om de transformatie te versnellen. Siemens zal in ieder geval blijven werken om belanghebbenden bij elkaar te brengen en bij te dragen aan een brede en positieve dialoog. Soortgelijke onderzoeken voor andere landen zijn al gepland.