Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Cyberbeveiliging voor defensieproductieomgevingen

De productieomgevingen van defensie maken deel uit van de militaire toeleveringsketen. Aanvallen hebben invloed op de gereedheid van de productie en de stroomafwaartse capaciteit. Om beschikbaarheid en integriteit te beschermen is een partner nodig die zowel verstand heeft van IT als van OT. Niet als IT-probleem, maar als noodzaak om de productie veilig te stellen.

Cyberbeveiliging volgt de manier waarop operaties functioneren

In defensieomgevingen wordt de beveiligingspositie bepaald door activa, afhankelijkheden en operationele beperkingen van alle OT-systemen. Blootstelling ontstaat waar deze elementen elkaar kruisen zonder voldoende zicht.

Een gerichte OT security assessment maakt deze blootstelling expliciet, waarbij aanvalspaden en hiaten in de controle worden onthuld die er operationeel toe doen en die binnen de bestaande beperkingen kunnen worden aangepakt.

Bekijk de video om erachter te komen hoe cyberbeveiligingsbeoordelingen de cruciale eerste stap zijn in het beveiligingsproces van een organisatie!

De operationele realiteit

Klokpictogram voor een snellere marktintroductie en verbeterde efficiëntie van industriële processen.

Uptime bepaalt beveiligingsbeslissingen

Uw omgeving is ontworpen voor een deterministische werking en gecontroleerde verandering. Beschikbaarheid is een productievereiste. Security moet zich aanpassen aan uw productiebeperkingen. Ongeplande downtime of wijzigingen zijn niet acceptabel.

Connectiviteitspictogram dat symbool staat voor geïntegreerde industriële systemen en een naadloze gegevensstroom.

Connectiviteit verhoogt de blootstelling

Connected IT en OT maken externe toegang, leveranciershandelingen en gegevensbeheer mogelijk. Dit is essentieel, maar het vergroot uw aanvalsoppervlak. Verouderde afhankelijkheden en beperkte patchvensters beperken de snelheid waarmee beveiligingsmaatregelen kunnen worden toegepast.

Pictogram van het Security Shield ter illustratie van industriële bescherming, betrouwbaarheid van het systeem en risicovermindering.

Cyberincidenten worden operationele incidenten

In uw omgeving blijven cyberincidenten niet bij de IT. Zodra OT wordt beïnvloed, lopen kwaliteit, veiligheid, certificering en productie gevaar. Herstel volgt operationele en validatiebeperkingen, niet op standaard IT-tijdlijnen.

Security beheert domeinen voor uw productie

Geïllustreerd team dat digitale bedreigingen analyseert en samenwerkt aan veilig beheer van industriële netwerken.

Doorlopende bewaking van de beveiliging

Omgevingen op de werkvloer zijn geëvolueerd van geïsoleerde systemen naar zeer complexe netwerken zonder inzicht in verbonden bedrijfsmiddelen en normale communicatiepatronen. OT wordt nu geconfronteerd met geavanceerde aanvallen, waaronder zero-day exploits gericht op productiesystemen.

Zonder uitgebreid inzicht in netwerkverkeer, assetconfiguraties en systeemkwetsbaarheden is het onmogelijk om abnormaal gedrag te detecteren dat wijst op aanvallen of verkeerde configuraties. SINEC Security Monitor biedt continue zichtbaarheid en detectie van bedreigingen via een gedistribueerde architectuur die is ontworpen voor OT-omgevingen. De oplossing werkt volledig op locatie en er is geen internetverbinding nodig, zodat productienetwerken met luchtgaten geïsoleerd blijven.

Resultaat: realtime inzicht waardoor bedreigingen kunnen worden gedetecteerd voordat de productie wordt onderbroken, continu beheer van kwetsbaarheden, documentatie over de naleving van de regelgeving en operationele inzichten ter ondersteuning van probleemoplossing en optimalisatie.

End-to-end communicatie op basis van Zero Trust

Moderne productie vereist veilige connectiviteit via vaste netwerken, draadloze systemen, toegang op afstand en diensten die naast de cloud liggen. Security moet onafhankelijk zijn van de fysieke topologie.

Communicatie op basis van identiteit en beleid zorgt voor versleutelde, expliciet beheerde verbindingen tussen deelnemers, waardoor horizontale en verticale gegevensstromen mogelijk worden gemaakt zonder systemen onnodig bloot te stellen.

Resultaat: veilige connectiviteit die moderne productie ondersteunt zonder de bestaande infrastructuur te vervangen.

Close-up van industriële netwerkhardware met aangesloten kabels voor hoogwaardige communicatie.
Pictogram van een digitaal slot met circuitlijnen die staan voor veilige, toekomstbestendige industriële netwerken.

Veilige communicatie tussen automatiseringssystemen

Productiesystemen wisselen voortdurend kritieke gegevens uit: PLC's communiceren met SCADA-servers, HMI's geven realtime procesinformatie weer, technische werkstations downloaden besturingsprogramma's en MES-systemen verzamelen productiegegevens. Onversleutelde communicatie stelt gevoelige productieparameters, eigen besturingslogica en kwaliteitsspecificaties bloot aan onderschepping en manipulatie.

Veilige communicatie met TIA Portal en S7-1500/1200 G2 zorgt voor integriteit door middel van authenticatie en versleuteling. End-to-end encryptie beschermt gegevensstromen tussen technische systemen, controllers en HMI-stations.

Resultaat: beveiligde communicatie die diefstal en manipulatie van gegevens voorkomt, waarbij de integriteit van de productie en de vertrouwelijkheid van intellectuele eigendom worden gehandhaafd.