Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
CRE-recensie | augustus 2026

Een andere kijk op het onderhoud van gebouwen: reactief naar proactief

Tijdens dit jaar Internationale conferentie en tentoonstelling van BOMA, Kunstmatige intelligentie (AI) en innovatie stonden centraal; leiders in commercieel vastgoed onderzochten hoe opkomende technologieën de gebouwactiviteiten hervormen en hoe portefeuilles worden gepositioneerd voor groei op lange termijn. Als onderdeel van dit grotere gesprek, Siemens' eigen Ronnie Hutchison sloot zich aan bij andere marktleiders voor een paneldiscussie met de titel Proactive Maintenance That Actually Works. Ze bespraken waarom proactief onderhoud een van de belangrijkste operationele prioriteiten voor CRE is geworden, omdat de toekomst van deze sector nog steeds afhangt van hoe goed gebouwen vandaag worden onderhouden.

Onderhoud is simpelweg de traditionele serviceovereenkomst ontgroeid.

Het is geen geheim dat veel facilitaire teams over het algemeen reactief reageren op de onderhoudsbehoeften van gebouwen. Dat wil zeggen, een huurder meldt dat een ruimte te warm of te koud is. Er gaat een alarm af. Er wordt een technicus gestuurd om een diagnose te stellen en het onmiddellijke probleem op te lossen. Hoewel deze aanpak vaak gericht is op het symptoom, wordt de onderliggende oorzaak vaak over het hoofd gezien. Bovendien, hoe meer verbonden en complexe CRE-portefeuilles worden, hoe minder duurzaam deze aanpak is.

Het goede nieuws is dat gebouwen veel operationele gegevens genereren die voorgoed kunnen worden gebruikt — van alarmen van apparatuur en de gezondheid van het netwerk tot de prestaties van bedrijfsmiddelen en energieverbruik. De uitdaging is om te bepalen welke bevindingen onmiddellijke aandacht verdienen en welke in de loop van de tijd kunnen worden aangepakt. Gegevens worden alleen waardevol als ze informatie geven voor actie, omdat informatie ter informatie niemand helpt.

Beter onderhoud begint met betere beslissingen

Dankzij de vooruitgang op het gebied van digitale diensten en analyses kunnen facilitaire teams nu proactief omgaan met het onderhoud van gebouwen door technische bevindingen te vertalen in aanbevelingen met prioriteit ter ondersteuning van onderhoudsplanning, kapitaalbudgettering en beslissingen over de levenscyclus. In de praktijk betekent dit dat gebouweigenaren patronen kunnen identificeren die wijzen op zich ontwikkelende problemen dagen, weken of zelfs maanden voordat ze storend worden — in plaats van te reageren op klachten van huurders.

Deze verschuiving vereist een fundamentele verandering in de rol van de traditionele dienstverlener. Terwijl technici doorgaans ter plaatse kwamen om te bepalen wat op een bepaalde dag aandacht nodig heeft, komen ze nu gewapend met operationele gegevens en trendanalyses om de prioriteiten van de dag te bepalen. Het resultaat is een meer adviserende, collaboratieve aanpak die vastgoedbeheerders helpt beperkte onderhoudsmiddelen te richten op de problemen met de grootste operationele en financiële impact, terwijl ze ook ongeplande reparaties verminderen, de levensduur van apparatuur verlengen, de energieprestaties verbeteren en de waarde van portefeuilleactiva op lange termijn beschermen.

Een nieuwe standaard voor onderhoud

Een van de duidelijkste boodschappen van het BOMA-panel was dat proactief onderhoud een nieuwe manier vereist om succes te meten. In plaats van serviceovereenkomsten te definiëren op basis van het aantal uren technicus ter plaatse of het aantal voltooide werkopdrachten, werken toekomstgerichte vastgoedeigenaren samen met hun dienstverleners om overeenkomsten te structureren op basis van meetbare operationele resultaten.

In KPI-gestuurde serviceovereenkomsten kunnen bijvoorbeeld doelen worden vastgelegd voor de gezondheid van het systeem, de netwerkprestaties, de betrouwbaarheid van bedrijfsmiddelen of andere indicatoren die belangrijk zijn voor het bedrijf, waardoor zowel de dienstverlener als het vastgoedteam verantwoordelijk worden gehouden. Op die manier versterken ze ook de relatie tussen gebouweigenaren en servicetechnici, door over te schakelen van een transactiemodel gericht op probleemoplossing naar een adviserend partnerschap gericht op langetermijnplanning, kapitaalbudgettering en continue verbetering.

Vastgoedbeheerders kunnen nu niet alleen begrijpen wat er in hun gebouwen gebeurt, maar ook wat dit betekent voor de operationele prestaties en toekomstige investeringen, zodat ze beter gepositioneerd zijn om beslissingen te nemen die het risico beperken en de waarde van activa op lange termijn beschermen.

Leer van de beste praktijken in de sector

Voor organisaties die deze principes in de praktijk willen brengen, is de nieuwe Onderhoudsgids voor BOMA, ontwikkeld met bijdragen van Siemens en andere deskundigen uit de sector, biedt praktische richtlijnen voor gebouweigenaren en vastgoedbeheerders. Samen bieden de gids en de expertise van Siemens een routekaart om verder te gaan dan reactief onderhoud en om een veerkrachtiger, proactievere, datagestuurde onderhoudsstrategie op te stellen.

Ronnie Hutchison, Siemens, nam samen met andere marktleiders deel aan een paneldiscussie op BOMA 2026.