Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
CRE-recensie | Oktober 2026

Waarom energieprestaties een investeringsstrategie voor CRE zijn

Eigenaren en investeerders van commercieel vastgoed moeten een evenwicht vinden tussen concurrerende uitdagingen: de waarde van activa beschermen en tegelijkertijd het hoofd bieden aan hogere bedrijfskosten. Behoud de bezetting, maar pas je aan aan veranderende verwachtingen van huurders. Verbeter de financiële prestaties en ga het hoofd bieden aan de volatiele energiemarkten. Als gevolg hiervan werd de businesscase want investeren in energieprestaties is aantrekkelijker dan ooit geworden.

Hoe digitalisering continue verbetering mogelijk maakt

Dat weten we tot 80% van de levenscycluskosten van een gebouw doen zich voor tijdens de operationele fase, wat betekent dat energie-efficiëntie een directe invloed heeft op de winstgevendheid, het netto bedrijfsresultaat, het concurrentievermogen en de veerkracht.

Wanneer vastgoed meer inzicht kan geven in de energieprestaties, zijn eigenaren en investeerders in een veel betere positie om inefficiënties te identificeren, investeringen te prioriteren, de bedrijfskosten onder controle te houden en beslissingen te nemen die de waarde van activa verbeteren. Verbonden bouwsystemen en digitalisering maken deze zichtbaarheid mogelijk; en toch, de recente Infrastructure Transition Monitor van Siemens verslag doen ontdekte dat slechts 37% van de CRE-leiders hun organisaties zou omschrijven als volwassen of gevorderd op het gebied van digitalisering.

De beste volgende stap om de energieprestaties te verbeteren is dus om digitale systemen vollediger en bedachtzamer te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Als er een solide digitale basis is gelegd, is het dan mogelijk om de door AI aangedreven oplossingen te omarmen die HVAC-, verlichtings-, beveiligings- en energiesystemen in realtime kunnen optimaliseren, waardoor uiteindelijk een pad wordt gecreëerd naar mensgerichte autonome gebouwen die gebaseerd zijn op integratie, intelligentie en aanpassingsvermogen.

Onze eigen Delphine Clément schreef uitgebreider over de invloed van energie-efficiëntie, digitalisering en AI op investeringsbeslissingen in commercieel vastgoed. Lees haar recente artikel in Fortune.