Ražotājiem ikdienā jāievēro un jāpiemēro vairāki standarti, metodes un sistēmas, un ISO 9001 ir galvenais starp tiem. Faktiski tādi standarti kā IATF 16949 attiecas uz ISO 9001, tāpēc ražotājiem, kas atbilst IATF 16949, ir jāsasniedz arī IS0 9001 atbilstība. Daudzi OEM uzskata, ka ISO 9001 sertifikācija ir būtisks piegādātāja vai piegādātāja apstiprinājuma elements.
Pateicoties jaunākajam atjauninājumam, standarts tiek īpaši minēts kā ISO 9001:2015. Šī pārskatīšana aizstāj ISO 9001:2008 un piemēro standartu plašākam nozaru lokam. Viena no būtiskākajām standarta izmaiņām 2015. gada versijā ir tā, ka ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas modelis ir balstīts uz klientu ieguldījumu un regulatīvo iestāžu, iekšējo departamentu, apkārtējās kopienas un citu ieinteresēto personu ieguldījumu.
Ražotāji izmanto ISO 9001 programmatūru, lai pierādītu ISO 9001 atbilstību. Tam nepieciešama revīzija, kas dokumentēta ziņojumā, pārbaudot, vai ražotājs ir ieviesis un uztur KVS, kas atbilst ISO 9001 standartam.
Tā vietā, lai precizētu prasības pašam produktam vai procesam, ISO 9001 nosaka labu pārvaldības praksi, kas nodrošina nemainīgu kvalitāti jebkuram produktam vai pakalpojumam, uz kuru tas attiecas. Kā daļu no šīs labas vadības prakses ISO 9001:2015 prasa uzņēmuma augstākajai vadībai demonstrēt vadošo lomu ISO 9001 KVS ieviešanā, ieskaitot KVS proaktīvu integrēšanu ikdienas darbībās.
Saistītie produkti: Opcenter Quality | Teamcenter kvalitātes un atbilstības vadība