Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc Contactors?

SIRIUS contactors tiek izmantoti elektrisko piedziņu un motoru vadīšanai. To izturība un kontaktu uzticamība nodrošina uzticamu pārslēgšanu, nodrošinot kompaktu vadības skapju dizainu. SIRIUS piedāvā visaptverošāko portfeli tirgū pārejai uz jebkuru lietojumprogrammu.

SIRIUS contactors kontaktoru portfelī ietilpst:

  • Jaudas kontaktori motoriem
  • SIRIUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 un 3TF6
  • SIRIJS 3RT25
  • Contactors ar sertificētu F-PLC ieeju
  • Jaudas diapazons 18,5 kW līdz 55 kW
  • Jaudas diapazons no 55 kW līdz 250 kW
  • Contactors citām slodzēm
  • SIRIJS 3RT.3
  • SIRIJS 3RT.4
  • SIRIJS 3RT26
  • Kontaktoru releji un miniatūrie kontaktori
  • SIRIJS 3RH2
  • 3TG10 jaudas releji/miniatūrie kontaktori
  • Kontaktoru kombinācijas
  • Kontaktoru mezgli star-delta
  • Atpakaļgaitas slēdzēju komplekti

Galvenie ieguvumi

Ietaupiet vietu

SIRIUS contactors nodrošina kompaktus vadības skapjus ar augstu iepakojuma blīvumu. Izmēros no S00 līdz S3 kontaktoriem pat ir integrēti papildu slēdži korpusā.

Viegli īstenojiet paplašinājumus

Izmantojot integrēto piederumu klāstu izmēriem S00 līdz S3, kā arī no S6 līdz S12, individuālu funkciju paplašināšanu var īstenot bez lielām pūlēm.

Palieliniet uzticamību

Pateicoties to ārkārtējai izturībai un izcilai kontaktu uzticamībai, mūsu kontaktori pārslēdzas ar uzticamību un uzticamību.

Piedāvātās iespējas