Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN ir kompakts bloks I/O ar PROFINET savienojumu ar IP65/IP67 aizsardzības pakāpi, lai uzstādītu bez skapja tieši pie mašīnas. Specializētais un pilnībā noslēgtais cinka spiediena korpuss garantē ideālu aizsardzību pat sarežģītos vides apstākļos un temperatūrā no -40° līdz +60°C. Tas ir mehāniski ļoti izturīgs un izturīgs pret vibrācijām, putekļiem, eļļu vai mitrumu, tādējādi piemērots arī izmantošanai ārpus telpām. Pateicoties ATEX apstiprinājumam, ET 200eco PN var izmantot arī bīstamās zonās līdz 2. zonai.

Galvenie ieguvumi

Iegūstiet elastību

SIMATIC ET 200eco PN piedāvā elastīgu konfigurāciju un vienkāršu uzstādīšanu. Integrēts 2 portu slēdzis nodrošina līnijas topoloģijas integrāciju. M12-L savienotāji vienkāršo barošanas avotu ar lielāku strāvas jaudu un pagarinātu kabeļa sasniedzamību.

Iegūstiet elastību

SIMATIC ET 200eco PN ir īpaši kompakts. Pateicoties praktiskajai korpusa formai, ierīces var uzstādīt ar priekšu vai pagriezt par 90 grādiem uz sāniem, lai optimāli izmantotu telpu.

Iegūstiet elastību

Cinka korpuss IP65/67 un IP69K ir piemērots lietošanai sarežģītos apkārtējās vides apstākļos un temperatūrā no -40 °C līdz +60 °C. Maksimālā izturība pret vibrācijām, putekļiem, eļļu un mitrumu nodrošina ilgu kalpošanas laiku.

PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS

Pārskats par jaunajām SIMATIC ET 200eco PN funkcijām

Sāciet darbu