Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Quuppa darbina ar Quuppa

Quuppa, kas dibināta 2012. gadā, ir vadošais reāllaika lokalizācijas sistēmu (RTLS) tehnoloģijas piegādātājs. Quuppa Intelligent Locating System™ ir pazīstama ar savu izcilo reāllaika precizitāti. Tā ir uzticama un mērogojama platforma uz atrašanās vietu balstītiem risinājumiem. Līdz šim Quuppa ekosistēmai ir vairāk nekā 200 partneru un klientu visā pasaulē, kuri paļaujas uz Quuppa, lai sniegtu inovatīvus risinājumus dažādām nozarēm, tostarp ražošanai un loģistikai, tiesībaizsardzībai un drošībai, veselības aprūpei, mazumtirdzniecībai, sportam un izklaidei.

Kāpēc Quuppa inteliģentā lokalizācijas sistēma™?

... nozares, tostarp ražošana, loģistika, drošība, veselības aprūpe, mazumtirdzniecība un sports.
-Elastīga precizitāte: no 10 cm precizitātes līdz tuvuma vai klātbūtnes noteikšanai
-Reāllaika: latentums līdz 100 ms, atrašanās vietas atjaunināšanas ātrums līdz 50 Hz
-Izturīgs un uzticams
-Ļoti mērogojams: izsekošana tūkstošiem objektu vienlaicīgi
-Izsekojiet jebkurai Bluetooth ierīcei
-Zems enerģijas patēriņš
-Tag akumulatora darbības laiks līdz 10 gadiem
-Rentabls risinājums
-Mākonī balstīta pārvaldība
-Atvērt API ērtai integrācijai

Teleport icRoom

Priekšrocības

  • Precīzi un uzticami atrašanās vietas dati ļauj racionalizēt darbības, optimizēt procesus un uzlabot drošību
  • Ietaupiet laiku, pūles, materiālus un pat dzīvības.

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Papildu informācija un resursi

Priekšnosacījumi

Quuppa lokatori un kontrolieris

Atzīmes vai ierīces