Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?
Rūpniecisko malu ierīču ikona.

Industrial Edge ierīces

Plašs Industrial Edge ierīču klāsts ļauj ērti izvietot malu skaitļošanu jūsu ražošanas vidē. Jūs varat izmantot SIMATIC kontrolierus un HMI ar integrētu malu funkcionalitāti, izmantot IPC un virtualizētas sistēmas un iegūt sertificētas malu ierīces no mūsu Industrial Edge ekosistēmas partneriem.

Siemens ierīču portfelis

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Galvenās iezīmes:

  • CPU procesors: Intel® Atom™ E3940
  • Edge lietotnēm bez atmiņas: 2,2 GB RAM
  • Bezmaksas krātuve Edge lietotnēm: 96,1 GB
  • Saskarnes: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Versija)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Galvenās iezīmes:

  • Procesors: Intel® Celeron™ N2930
  • Edge lietotnēm bez atmiņas: 6,3 GB RAM
  • Bezmaksas krātuve Edge lietotnēm: 198,3 GB
  • Saskarnes: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Galvenās iezīmes:

  • Procesors: Intel® Atom™ X6413E
  • Edge lietotnēm bez atmiņas: 6/14 GB RAM
  • Bezmaksas krātuve Edge lietotnēm: 198/396 GB
  • Saskarnes: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Galvenās iezīmes:

  • Centrālais procesors: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Edge lietotnēm bez atmiņas: 14,4 GB RAM
  • Bezmaksas krātuve Edge lietotnēm: 198,3 GB
  • Saskarnes: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Galvenās iezīmes:

  • Procesors: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Edge lietotnēm bez atmiņas: 127 GB RAM
  • Bezmaksas krātuve Edge lietotnēm: 858,7 GB
  • Saskarnes: 6x USB 3.1 (2x C tips), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Galvenās iezīmes:

  • Procesors: Intel® Atom™ X6413E
  • OPERATĪVĀ ATMIŅA: 6/16 GB DDR4
  • Uzglabāšana: 128/256/ 512 GB un 1 TB SSD
  • Saskarnes: 3x Gbit Ethernet
  • Security: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Galvenās iezīmes:

  • Procesors: Intel® Xeon™ W‑11155/1155/11865 MLE
  • Edge lietotnēm bez atmiņas: 6/14/30 GB RAM
  • Bezmaksas krātuve Edge lietotnēm: 198/396 GB
  • Saskarnes: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Galvenās iezīmes:

  • Centrālais procesors: Intel® Core™ i9-13900E
  • Edge lietotnēm bez atmiņas: 30 GB RAM
  • Bezmaksas krātuve Edge lietotnēm: 900 GB
  • Saskarnes: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10 Gbit šķiedra

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Galvenās iezīmes:

  • Procesors: ARM Cortex-A53
  • Edge lietotnēm bez atmiņas: 1 GB RAM
  • Bezmaksas krātuve Edge lietotnēm: 5 GB
  • Saskarnes: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Atvērti standarti, gudrākas priekšrocības

Ar Industrial Edge Siemens atbalsta Open Industry 4.0 Alliance, lai attīstītu sadarbspējīgus, standartizētus malu skaitļošanas risinājumus, nodrošinot drošu un elastīgu datu apstrādi tieši pie avota.

OEC atbilstības nozīmīte.

Ierīces no citiem pārdevējiem

Weidmüller UC20-M3000

Galvenās iezīmes:

  • CPU procesors: Dualcore ARM Cortex A53
  • Atmiņa: 2 GB RAM
  • Uzglabāšana: 16 GB
  • Saskarnes: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Galvenās iezīmes:

  • CPU procesors: četrkodolu ARM Cortex A53
  • Atmiņa: 4 GB RAM
  • Uzglabāšana: 16 GB
  • Saskarnes: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Novakon AES sērijas ieraksts

Galvenās iezīmes:

  • Procesors: Intel® Celeron J6412
  • Displejs: 15.6", 21.5"
  • Atmiņa: 8 GB RAM (līdz 32 GB)
  • Saskarnes: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Novakon AES sērija efektīva

Galvenās iezīmes:

  • Procesors: Intel® N97 procesors
  • Displejs: 15.6", 21.5"
  • Atmiņa: 8 GB RAM (līdz 16 GB)
  • Saskarnes: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet

Sāciet savu ceļojumu