Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Precision RTL Plus

Precision RTL Plus piedāvā savā klasē vislabāko rezultātu kvalitāti, izmantojot no pārdevēja neatkarīgu FPGA sintēzes risinājumu, kā arī pievieno DO-254 sertifikācijas utilītus mil-aero lietojumprogrammām, mikroshēmā iebūvētu atkļūdošanu un validāciju un resursu optimizāciju DSP un RAM.

GALVENĀS IEZĪMES

No pārdevēja neatkarīga FPGA sintēze mil-aero un drošai

Precision RTL Plus nodrošina no pārdevēja neatkarīgu dizainu, paātrina pārdošanas laiku, novērš dizaina defektus un nodrošina izcilas kvalitātes rezultātus mil-aero un drošībai kritiskām konstrukcijām. Tam ir visas funkcijas, kas nepieciešamas, lai izpildītu tādus standartus kā DO-254.

Mil-Aero, drošībai kritisks un DO-254

Precision RTL Plus piedāvā vairākas funkcijas drošībai kritiskām konstrukcijām militārajā aviācijas jomā, kam nepieciešama DO-254 sertifikācija. Tie ietver garantētu sintēzes rezultātu atkārtojamību, sintēzi dizaina nodrošināšanai un DO-254 sertifikāciju, ko nodrošina integrācija ar tādiem rīkiem kā REQTracer.

A promotional image for a safety-critical DO-254 standard in military aeronautics.

Pievienojieties IC dizaina kopienai

Pievienojieties diskusijai par jaunām tēmām, funkcijām, saturu un tehniskajiem ekspertiem.

Austiņas

Precīzas sintēzes atbalsts

Piekļūstiet detalizētai dokumentācijai, apmācības resursiem un citiem.

EDA konsultācijas

Palīdzot sasniegt maksimālu biznesa ietekmi, risinot sarežģītas tehnoloģijas un uzņēmumu problēmas ar unikālu izstrādes un dizaina pieredzes un metodoloģijas pieredzes sajaukumu.