VersiCharge komerciālo specifikāciju dokumenti
VersiCharge dzīvojamo māju specifikācijas dokumenti
SICHARGE UC specifikācijas dokumenti
Izpētiet vairāk EV uzlādes infrastruktūras risinājumu tēmu
Uzziniet, kā mēs atbalstām transporta elektrifikāciju
Uzziniet vairāk par mūsu EV lādētāju portfeli
EV uzlādes infrastruktūras Resources
Klientu atbalsts
Tālrunis
Lai saņemtu klientu atbalstu, zvaniet mums pa tālruni +1 855 950 6339
Darba laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 6:00 līdz 20:00 pēc Austrumu standarta laika.
Iesniegt biļeti
Apmeklēt šī saite
- Izvēlēties “Mobilitātes/transportlīdzekļu uzlādes produkti” nolaižamajā izvēlnē Izveidot lietu.
- Noklikšķiniet “Nākamais” un turpiniet ievērot norādījumus.
Darba laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 6:00 līdz 20:00 pēc Austrumu standarta laika.
Bieži uzdotie jautājumi par klientu atbalstu
Mūsu Siemens eMobility darbinieki ir apmācīti kā speciāla atbildes komanda visiem aparatūras un programmatūras produktiem. Šeit ir daži bieži uzdotie jautājumi par mūsu standarta klientu atbalsta līmeni.