Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc Drivetrain Analyzer Cloud?

Izmantojiet mākoni, lai uzlabotu piedziņas sistēmas darbību. Drivetrain Analyzer Cloud ir AI darbināta lietotne, kas optimizē jūsu piedziņas sistēmas veiktspēju, efektivitāti un uzticamību. Tas palīdz izvairīties no neplānotiem dīkstāvējiem un samazināt izmaksas, nepārtraukti analizējot iekārtu veselību un enerģijas patēriņu. Iegūstiet visu izplatīto autoparka veselību un enerģijas patēriņu visu diennakti, izmantojot vienu intuitīvu saskarni.

Izmantojot Drivetrain Analyzer Cloud, jūs varat viegli savienot katru piedziņas sistēmas komponentu ar mākoni. Šī lietotne ir patiesi plug and play.

Galvenie ieguvumi

Ātri iegūstiet ROI

Jūsu piedziņas sistēmas paredzamā apkope nodrošina jūsu ieguldījuma atdevi mazāk nekā gada laikā.

Pagariniet produkta kalpošanas laiku

Pievienojiet līdz pat 30% piedziņas sistēmas kalpošanas laikam.

Samazināt izmaksas

Ietaupiet līdz pat 25% no izmaksām, lai uzturētu un optimizētu mašīnu.

Piedāvātās iespējas

Sāciet darbu