Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?
Galddators, kas parāda sava veida datoranimētu dizainu.

CAD integrēta simulācija

Izmantojiet vienu kopīgu arhitektūru, lai nodrošinātu nevainojamu mērogojamību, sākot no dizainera simulācijas līdz analītiķu datortehniskajai inženierijai (CAE). Palieliniet veiktspēju un samaziniet izstrādes laiku, izmantojot NX simulāciju balstītu dizainu.

30 dienu bezmaksas izmēģinājums

Izmēģiniet NX dizaina simulāciju

Izbaudiet priekšrocības, ko sniedz pats dizaina simulācijas veikšana CAD vidē, izmantojot dizaina simulācijas izmēģinājumu.

NX daļas grafika ar termisko analīzi, kas parāda galvenokārt zilu, zaļu un dzeltenu krāsu.

Iebūvēti NX CAD simulācijas rīki

Izmantojot NX CAD, jums vairs nav jāizmanto atšķirīgas lietojumprogrammas un programmatūras rīki simulācijai produktu projektēšanā un validācijā. Jūs varat veikt analīzi un CAE projektēšanas procesa sākumā, izmantojot iebūvētas CAD integrētās simulācijas iespējas.

Mērogojama simulācija dizaineriem

Ar iespēju paātrināt dizaina izpētes un optimizācijas procesu līdz pat 90%, NX Performance Predictor ļauj NX dizaineriem izpētīt iespējamās iespējas ātrāk nekā tradicionālie rīki un procesi. NX Performance Predictor nodrošina simulācijas vadītu dizainu projektēšanas cikla sākumā. Dizaineri var veikt vienkāršas simulācijas, atbrīvojot simulācijas inženierus sarežģītākām simulācijām. Jūsu analīze ir saistīta arī ar Simcenter 3D, kas nozīmē, ka jūs varat veikt padziļinātu savas daļas simulāciju validācijai, kas ir gatava ražošanai.

NX Performance Predictor ļauj simulēt izveidotās detaļas reāllaikā, vienlaikus izpētot dažādas dizaina un materiālu izvēles iespējas. Tas ļauj dizaineriem pieņemt labākos lēmumus, vienlaikus ļaujot arī izpētīt vairāk koncepciju bez prototipiem un fiziskas pārbaudes.

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

Projektēšanas simulācija veiktspējas validācijai

Ātri salīdziniet dizaina alternatīvas un optimizējiet veiktspējas raksturlielumus no agrākajiem projektēšanas procesa posmiem, izmantojot dizainā integrētus kustības, konstrukcijas un termiskās simulācijas rīkus NX.

Simulācija vairs nav tikai veiktspējas validācijas rīks — tā kļūst par organisku izstrādes procesa daļu visā koncepcijas un dizaina laikā. Simulācija palīdz dizaineriem izveidot labākus, izturīgākus dizainus agrāk izstrādes procesā, vienlaikus paātrinot kopējo laiku, kas nepieciešams plāna izlaišanai, kas nozīmē ātrāku laiku nonākšanai tirgū.

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

Topoloģijas optimizācija

Automatizējiet konstrukciju dizaina uzlabošanu, vienlaikus ievērojot visas veiktspējas, materiālu un ražošanas prasības, izmantojot NX Topology Optimizer. Konceptuālā projektēšanas posmā ģenerējiet dizainus, kas ir optimizēti izturībai, materiālam un citam.

NX Topology Optimizer nodrošina iespēju pievienot dažādus dizaina un ražošanas ierobežojumus, lai kontrolētu optimizācijas rezultātus, piemēram, dizaina simetriju, nobīdi, lobīšanu, sajaukšanu, piedevu pārkaršanas leņķus, piedevu pašnesošo un piedevu materiālu izplatīšanu, formēšanu, liešanu, apstrādi un ekstrūziju.

Uzlabotu topoloģijas optimizāciju var veikt arī, pārsūtot uz Simcenter 3D.

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

Animācijas dizainos

Izmantojiet ātru un ērtu kustību analīzes lietojumprogrammu, lai izpētītu dizainu kinemātisko uzvedību, izmantojot NX programmatūru. Viegli lietojamā kustības lietojumprogramma palīdz izveidot kinemātiskos pētījumus projektēšanas procesa sākumā. Šie pētījumi samazina laiku, kas nepieciešams precīza digitālā maketa izveidošanai, tāpēc vairāk laika var tērēt projektēšanai.

Izgatavojot produktus ar kustīgām detaļām, jums tie jāredz darbībā. Jums jāzina kinemātiskās īpašības, piemēram, pārvietojumi, ātrumi, paātrinājumi un pat sadursmes.

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

Kustības analīze

Izpētiet montāžas veiktspēju izstrādes sākumā, ātri pārveidojot CAD komplektu par funkcionālas kustības modeli. NX Motion ļauj iegūt ieskatu produkta veiktspējā, animējot, attēlojot un salīdzinot reakcijas, ātrumus un paātrinājumus.

Izmantojot NX Motion, jūs varat veikt kustību analīzi, piemēram, kinemātikas analīzi, traucējumu pārbaudi, artikulāciju, dinamikas analīzi un kontaktu analīzi. Varat arī veikt strukturālo analīzi, izmantojot tiešu slodzes pārsūtīšanu uz NX Design Simulation.

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

Formēto detaļu validācija un iesmidzināšanas formēšanas simulācija

Novērtējiet plastmasas detaļu formējamību, izmantojot virkni NX instrumentu. Validācijas un pelējuma plūsmas analīzes rīki ir paredzēti izmantošanai dizaineriem produktu izstrādes sākumposmā un ir pilnībā integrēti ar NX dizaina funkcijām.

A molded part

Plūsmas un termiskās CFD simulācijas

Veiciet plūsmas un termiskās simulācijas projektēšanas vidē, lai racionalizētu projektēšanas procesu un ātrāk pieņemtu lēmumus, izmantojot NX CFD Designer.

Jūs varat simulēt ar iekšējām un ārējām līdzsvara stāvokļa šķidruma analīzēm; laminārām, turbulentām un pārejas plūsmām; šķidrumiem un gāzēm; konjugētu siltuma pārnesi un porainu vidi. Pēc tam skatiet analīzes rezultātus NX vai atveriet modeli Simcenter FLOEFD uzlabotai simulācijai.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

CFD analīze

Sagatavojiet un novērtējiet CFD šķidruma plūsmas un siltuma pārneses simulācijas, izmantojot Simcenter FLOEFD, pilnībā aprīkots 3D skaitļošanas šķidruma dinamikas (CFD) analīzes risinājums. Integrējot Simcenter FLOEFD NX, jūs varat veikt analīzi un palaist simulācijas “kas, ja”, izmantojot viegli lietojamus vedņus, kas projektēšanas procesa sākumā identificē optimālo dizainu.

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
Gadījuma izpēte

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Uzņēmums:DENSO

Rūpniecība:Automotive & transportation

Atrašanās vieta:Kariya, Aichi, Japan

Siemens programmatūra:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter