Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

NX CAD pircēja rokasgrāmata

Atklājiet informāciju par sistēmas prasībām, izvietošanas iespējām, datu savstarpēju izmantojamību un pārvaldību, papildmoduļiem un žetonu licencēšanu NX CAD projektēšanas un inženierijas produktiem. Varat arī izpētīt NX X Design risinājumu produktu iegādes iespējas, kā arī iestatīšanas instrukcijas.

NX CAD ieviešana

Izpētiet Designcenter NX CAD sistēmas prasības un izvietošanas iespējas; informāciju par datu sadarbspēju, pārvaldību un glabāšanu; kā arī produktu un papildinājumu iespējas, kas pieejamas Designcenter NX CAD iegādei.

Versija ir pieejama iegādei: Decembris 2025

Select...

NX CAD sistēmas prasības

NX CAD ir pieejams tikai operētājsistēmai Windows. Uzziniet vairāk par operētājsistēmas un aparatūras prasībām un ieteikumiem NX CAD palaišanai.

Operētājsistēmas prasības un informācija par NX CAD

Designcenter NX 2025. gada decembris tiek atbalstīts ar šādām operētājsistēmām:

  • Atbalstīti: Windows 11, Windows Server 2022, Redhat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
  • Limited atbalsts: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
  • Atbalsts Designcenter X NX Essentials: Windows, macOS, ChromeOS jaunākajā atbalstītajā Chrome, Edge vai Safari versijā

Aparatūras sistēmas prasības NX CAD

Darba stacijas: Designcenter NX 2025. gada decembris ir sertificēts darbam vairākās datoru un mobilajās HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI un Siemens darbstacijās.

Grafikas kartes: Designcenter NX 2025. gada decembris ir sertificēts arī tam, ka to atbalsta vairākas AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro un Intel HD grafiskās kartes. Šīs grafiskās kartes tiek atbalstītas tikai tad, ja tās tiek izmantotas atbalstītajās sistēmās, kuras konfigurējis OEM un izmanto ieteicamo draiveri. Nav vai nav plānots sertificēt nevienu eGPU vai ārējo grafikas ierīču.

Atbalstītās ierīces Dizaina centrs X NX Essentials: Jūs varat palaist Designcenter X NX Essentials jebkurā ierīcē ar interneta savienojumu, tostarp planšetdatoros un viedtālruņos (iPhone 8 un jaunākos, jaunākajos iPad modeļos un Android ierīcēs ar spējīgiem GPU).

Skatiet informāciju par sertificētām darbstacijām un grafiskajām kartēm.

Ieteicamās aparatūras specifikācijas priekš NX CAD

  • 32 GB RAM vai vairāk

    • NX spēj apstrādāt lielus mezglus un ļoti sarežģītas detaļas. Lai nodrošinātu optimālu lietotāja pieredzi un lietojumprogrammu veiktspēju, iesakām instalēt tik daudz RAM, cik iespējams instalēt klienta darbstacijā, kurā darbojas NX.
  • Instalēšanai nepieciešama 9,0 GB diska vietas (ietver priekšnoteikumus)
  • True Color (32 bitu) vai 16 miljoni krāsu (24 bitu)
  • Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080
  • Video operatīvā atmiņa: 2 GB

Minimālās aparatūras specifikācijas NX CAD

  • 8 GB OPERATĪVĀ ATMIŅA
  • Instalēšanai nepieciešama 9,0 GB diska vietas (ietver priekšnoteikumus)
  • 65K krāsas
  • Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080
  • Video operatīvā atmiņa: 2 GB

Lūdzu, restartējiet sistēmu pēc NX vai apkopes pakotņu instalēšanas.

Mākonis

NX June 2025 var palaist ar vairākām sertificētām mākoņa konfigurācijām ar Microsoft Azure, Microsoft VMD un Amazon AWS.

NX CAD produktu iegāde un uzstādīšana

Izpētiet, kur un kā iegādāties un kā iestatīt NX X Essentials, NX X Design Standard, NX X Design Advanced, NX X Design Premium risinājumus. Turklāt iegūstiet sīkāku informāciju par to, kur un kā iegādāties NX X Value Based Licensing un citus NX CAD produktus.

Select...

Kur iegādāties NX CAD produktus

Jūs varat iegādāties NX CAD produktus tieši no mūsu produktu lapām vai sazināties ar pārdošanas apjomu. NX X Design risinājumi ir izcelti zemāk, taču varat arī apmeklēt mūsu produktu indeksu, lai skatītu visus NX CAD produktus, kas pieejami iegādei.

NX X Design risinājumi, NX X Value Based Licensing un Siemens Mechanical Design programmatūras risinājums ir pieejams tieši mūsu mājas lapā.

Ja jūs interesē iegādāties Fibersim, Sony-XR uz galvas uzstādīto displeju NX Immersive Designer, vai jūs interesē NX Design risinājumu ieviešana lokālā, lūdzu, sazinieties ar pārdošanu.

Iegādājieties NX X Design risinājumus tiešsaistē

Iegādājieties NX X Essentials, Standard, Advanced un Premium, kā arī 50 NX X Value Based Licensing žetonu iepakojumu tieši mūsu vietnē.

Saistītie resursi

Vai neesat gatavs veikt pirkumu? Izpētiet šos papildu resursus, lai uzzinātu vairāk par NX X Design risinājumiem un NX X vērtību balstītu licencēšanas piedāvājumu.