Ko darīt, ja man ir nepieciešams vairāk vietas vadības skapī?
SINAMICS DCP (DC Power Converter) produktu sērija satur visas līdzstrāvas pārveidotāja sastāvdaļas vienā kompaktā ierīcē. Tas ir gatavs tūlītējai lietošanai bez papildu inženierijas. Viegli ieviesiet jaudas paplašinājumu, paralēli savienojot vairākus SINAMICS DCP.
SINAMICS DCP kā naudas un palielināšanas pārveidotājs var savienot divas līdzstrāvas sprieguma sistēmas dažādos sprieguma līmeņos, lai ērti apmainītu enerģiju. Tas prasa mazāk komponentu un ietaupa uzstādīšanas vietu.
Siemens piedāvā SINAMICS DCP 250kW - ierīci, kas spēj realizēt izejas spriegumu līdz 1200 V un ir optimāls pamats elektrisko transportlīdzekļu testa stendu projektēšanai un ieviešanai, kas atbilst pieaugošajām automobiļu nozares prasībām.
Vai šie līdzstrāvas pārveidotāji ir ilgtspējīgi?
SINAMICS DCP tehnoloģija ievērojami samazina maksimālo enerģijas slodzi, ietaupot līdz pat 70% dīzeļdegvielas patēriņu. Automobiļu testa stendos SINAMICS DCP darbojas kā naudas un pastiprināšanas pārveidotājs, optimizējot barošanas avotu transportlīdzekļu invertoriem elektrisko piedziņas bloku testa sistēmās.
Nozarēm, kuru mērķis ir palielināt energoefektivitāti, būtiska ir enerģijas uzglabāšanas integrēšana. Tāpēc SINAMICS DCP piedāvā transformatīvu risinājumu, kas atbilst mūsdienu nozaru prasībām, kas cenšas panākt ilgtspējīgāku un energoefektīvāku praksi.
Kā šie DC-DC pārveidotāji darbojas ar citiem SIMAMICS risinājumiem?
SINAMICS S120 daudzasu sistēmas motora modulis ir SINAMICS S120 DC-DC pārveidotāja galvenā sastāvdaļa. Pievienojot papildu komponentus, tas kļūst par pilnīgu līdzstrāvas pārveidotāju, ko var individuāli pielāgot lietojumam. Šī modulārā pieeja ļauj viegli integrēt SINAMICS S120 piedziņas klāstā mehāniski, elektriski un programmatūras ziņā. Tas rada arī sinerģijas efektus, piemēram, vienotu izskatu un sajūtu, esošo sakaru saskarņu izmantošanu un universālu dizainu.