Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?
Reālās pasaules lietojumprogramma

Pārlabot ūdens rūpniecību ilgtspējīgai nākotnei

Iegūstiet caurspīdīgumu un kontroli pār ekspluatācijas procesu jūsu ūdens iekārtā, izmantojot SIMATIC PCS neo

Person using touchscreen interface on industrial control panel

Izaicinājums

Ūdens rūpniecība saskaras ar dinamisku ainavu, ko veido mainīgie noteikumi, ilgtspējības obligātība un viedo darbību pieaugums. To papildina spiediens, ko izraisa pieaugošās darbības izmaksas un kvalificēta darbaspēka samazināšanās.

Risinājums

SIMATIC PCS neo ir izstrādāts, lai tieši risinātu šīs sarežģītās problēmas, pārveidojot tās par efektivitātes, noturības un ilgtspējīgas izaugsmes iespējām jūsu notekūdeņu darbībās.

Optimizējiet darbības un maksimizējiet efektivitāti

Iegūstiet nepieciešamo uzticamību, izmantojot pilnīgu redzamību katrā darbībā un galveno analīzi, lai atklātu, kur jūs varat maksimāli palielināt vērtību. SIMATIC PCS neo uzlaboto vadības un digitalizācijas iespēju kombinācija nodrošina šādus rezultātus:

  • Palielināt darbības efektivitāti: Racionalizējiet procesus, samaziniet enerģijas patēriņu un samaziniet atkritumu daudzumu visā rūpnīcā.
  • Uzlabot tiesību aktu atbilstību: Atbilst stingriem vides standartiem ar integrētu ziņošanu un precīzu procesu kontroli.
  • Nostipriniet kiberdrošību: Aizsargājiet kritisko infrastruktūru ar iebūvētiem aizsardzības padziļinātiem drošības pasākumiem.
  • Uzlabot aktīvu izmantošanu: Maksimāli palieliniet aprīkojuma kalpošanas laiku un veiktspēju, izmantojot paredzamu apkopi un optimizētu vadību.
  • Paātrināt lēmumu pieņemšanu: Izmantojiet reāllaika datus viedākai un atsaucīgākai rūpnīcu pārvaldībai.
Optimize operations and maximize efficiency in the water industry with SIMATIC PCS neo

Uzziniet no mūsu lietošanas gadījumiem

SIMATIC PCS neo risina šīs kritiskās problēmas, izmantojot trīs stratēģiskas lietošanas gadījumus, kas pārveido rūpnīcas darbību.

SIMATIC PCS neo funkcija Standartizācija un modulācija

Standartizācija un modularizācija

SIMATIC PCS neo piedāvā iepriekš konfigurētus rasējumus, moduļu aprīkojumu un standartizētas darbplūsmas, ļaujot operatoriem veidot no pārbaudītiem komponentiem, nevis izstrādāt katru risinājumu no nulles. Šī pieeja ievērojami samazina vājās vietas un vienkāršo augu paplašināšanos.

SIMATIC PCS neo funkcija uz sesiju balstīta inženierija

Uz sesijām balstīta inženierija

SIMATIC PCS neo nodrošina vienmērīgu reāllaika sadarbību izplatītām komandām, OEM un integratoriem, izmantojot mākoņa bāzes vairāku lietotāju pārvaldību un versiju kontroli. Virtuālā ekspluatācija un digitālās dvīņu iespējas ļauj veikt rūpīgu pārbaudi pirms izvietošanas, lai attīstītu bez konfliktiem.

SIMATIC PCS neo aizsargā jūsu rūpnīcu ar holistisku, aizsargājošu kiberdrošības koncepciju

Kiberdrošība

SIMATIC PCS neo aizsargā ūdens augus ar padziļinātu aizsardzības kiberdrošības koncepciju. Tas atbilst IEC 62443, piedāvā tīkla rasējumus un OT/IT drošību ar SCALANCE produktiem. Slāņveida aizsardzība no lauka ierīcēm līdz tīkliem nodrošina uzticamu, atbilstošu darbību pret kiberdraudiem.

Samaziniet iekārtas dīkstāves laiku

Neplānotas dīkstāves ūdens iekārtās var izraisīt vides pārkāpumus un ārkārtas pārplūdes situācijas. SIMATIC PCS neo pāriet no reaktīvās apkopes uz paredzamo apkopi, risinot problēmas, pirms tās rada kļūmes.

Sasniegt ilgtspējības mērķus

Ūdensbūves ir energoietilpīgas, un tām līdz 2045. gadam jāsasniedz energoneitralitāte un klimata neitralitāte līdz 2050. gadam. SIMATIC PCS neo padara enerģijas patēriņu caurspīdīgu un nodrošina apstrādes procesu optimizāciju uz datiem balstītu.

Gadījuma izpēte

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd., Ķīna

SIMATIC PCS neo enables seamless collaboration at Nanjing's water plant

Ūdens kontrole ilgtspējīgai un drošai piegādei

SIMATIC PCS neo revolucionizē rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu, nodrošinot efektīvu, ilgtspējīgu un drošu ūdens apsaimniekošanu zaļākai nākotnei.

  • SIMATIC PCS neo efektīvi attīra dažādus rūpnieciskos notekūdeņus, nodrošinot atbilstību.
  • Tīmekļa sistēma uzlabo vairāku lietotāju sadarbību, attālinātu piekļuvi un efektivitāti (70% ātrāka nodošana ekspluatācijā).
  • Nākotnes drošs un drošs (IEC 62443), tas ir inovācija ūdenim

Vai jums ir kādi jautājumi?

Tērzēsim. Sazinieties, un mēs palīdzēsim jums izdomāt labāko vietu, kur sākt.