Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?
Vadības ķēdes vizuāla ilustrācija ar dažādiem komponentiem un savienojumiem.

Sadales paneļa praktiskie padomi

Ātra, uzticama atbilstoša barošanas bloka izvēle un izmēru noteikšana - pat sarežģītās konfigurācijās. Integrētie vadības paneļi — izmantojiet mūsu ekspertu padomus

Vienkārša plānošana vadības ķēdē

Neatkarīgi no nozares, neatkarīgi no prasībām — efektīvs barošanas avots ir pamata priekšnoteikums jebkura veida iekārtu darbināšanai. Prasīgus ražošanas procesus var uzturēt tikai tad, ja vadības paneļa komponentu barošanas avots tiek pastāvīgi uzturēts vajadzīgajā kvalitātē.
Šis vadības paneļa padoms apraksta, kā atbalstam var izmantot viedus rīkus, piemēram, TIA atlases rīku, kā arī izskaidro vadības ķēdes pareizas aizsardzības nozīmi.

SITOP palīgs TIA atlases rīkā

Kā es varu atrast pareizo barošanas bloku manam projektam?

Pareiza barošanas bloka izvēle var būt laikietilpīgs process. It īpaši, ja jums ir jāizmēra arī nepārtrauktā barošanas avots SITOP DC-UPS un 24 V padeves selektīvā aizsardzība. Šis video parāda, cik ātri un vienkārši to var izdarīt ar SITOP palīgu TIA atlases rīkā:

Lejupielādējiet bezsaistes versiju

EPLAN makro: kā es varu ietaupīt laiku inženierzinātnēs?

EPLAN makro ģenerēšana, izmantojot TIA atlases rīku

Optimizēti, koordinēti procesi var ietaupīt laiku un naudu, konstruējot vadības paneļus. TIA atlases rīks atbalsta jūs, veidojot EPLAN makro vadības ķēdei. Uzziniet vairāk un noskatieties videoklipu.

SITOP EPLAN tipiski

Mēs piedāvājam arī iepriekš sagatavotus EPLAN tipiskus, lai nodrošinātu efektīvu inženieriju. Tie satur informāciju par makro struktūru un izmantošanu. Jūs tos atradīsit mūsu tiešsaistes atbalstā sadaļā SITOP 24 V inženiertehniskais modulis.

Projekta dokumentācijas izveide ar EPLAN eBuild

eBuild un SITOP bibliotēka padara projekta dokumentācijas izveidi par ātru un vienkāršu darbu ePlan lietotājiem. Ar šīs bibliotēkas palīdzību jūs varat konfigurēt barošanas blokus SITOP Smart un SITOP Modular diapazonos ar vienfāzes: 2,5 A - 40 A un trīsfāžu: 5 A - 40 A izejām. Kā tas darbojas, jūs varat redzēt šajā īsajā videoklipā.

SITOP vadītājs

Kā es varu konfigurēt drošu 24V padevi vadības ķēdē ar DC-UPS?

Katrs strāvas padeves pārtraukums var izraisīt iekārtas apstāšanos, kas izmaksā ievērojamu laiku un naudu. Nepārtrauktās 24 V barošanas bloki SITOP DC-UPS sistēmās ar dažāda veida enerģijas uzkrāšanas blokiem un sakaru saskarnēm nodrošina risinājumus visām prasībām, kas izvirzītas attiecībā uz bufera laiku un sistēmas integrāciju. Bezmaksas SITOP Manager rīks ir pieejams ekspluatācijā, projektēšanai un uzraudzībai ierīcēm ar komunikācijas iespējām (Industrial Ethernet Ethernet/ProFinet, USB ports).