Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?
Piedāvājiet saviem klientiem nākotnē izturīgus, kvalitatīvus risinājumus, izvēloties uzņēmumu, kas nosaka tendences IP durvju piekļuves kontroles sistēmām un liftu sakariem. 2N izstrādāja pirmos LTE un IP domofonus pasaulē, un mūsu produkti turpina ieviest jauninājumus un virzīt tirgus standartus. Bet attīstība nav viss, ko mēs cenšamies - būt daļa no Axis ģimenes dod mums arī stabilitāti. Mēs esam starptautisks uzņēmums ar filiālēm visā pasaulē un apmācītiem izplatītājiem, kas atrodas 130 valstīs - tāpēc jūs varat būt pārliecināti, ka mūsu pirmspārdošanas un pēcpārdošanas atbalsts vienmēr ir pieejams.
logocmykblack

Nozares

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Kustība

Build
Paplašina vai balstās uz Siemens Xcelerator produktu/risinājumu, izveidojot jaunu produktu, vai arī izstrādā jaunu klienta risinājumu, integrējot Siemens Xcelerator produktu ar savu produktu.

Pieejamie produkti

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

Iekštelpu stacijas 2N® Indoor Talk dizains būs piemērots ikvienam dzīvoklim vai mājai.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Šī 2N® Access Unit M RFID lasītāja versija var nolasīt lielāko daļu karšu ar frekvenci 13,56 MHz.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Tas ļauj savienot 2N® piekļuves bloku Bluetooth ar LAN, izmantojot Ethernet kabeli ar RJ45 savienotāju
Iekštelpu skats melns

2N Indoor View

Iekštelpu stacijas 2N® Indoor View galvenā iezīme ir 7 collu skārienekrāns ar plašu skata leņķi.