Skip to main content
TAIKYMAS PRAKTIKOJE

Standartizavimas Automatikoje

Padidinkite automatizavimo greitį ir mastą naudodami standartizuotas technologijas, procesus bei sąsajas. Siemens sprendimai sklandžiai integruoja įvairias sistemas, todėl sudėtingos operacijos gali būti vykdomos efektyviai.

Iššūkis

Jei manote, kad išmaniojo telefono keitimas vargina, pabandykite pakeisti savo cecho įrangos tiekėją. Jums tektų integruoti skirtingų gamintojų mašinas bei automatizavimo sistemas ir mokyti darbuotojus jomis naudotis. Be standartizavimo sprendimo galite tikėtis ilgesnių prastovų, kol vyks ilgas integravimo procesas.

Sprendimas

Padidinkite savo efektyvumą, lankstumą ir konkurencingumą naudodami Siemens standartizavimą automatizavimo srityje. Mūsų sprendimai taiko bendrus pramonės standartus, kad supaprastintų integravimą, suderintų sąsajas ir esamas sistemas bei užtikrintų patogų naudojimą.

Pagrindiniai privalumai

Icon symbolizing flexibility

Gaukite prijunk-ir-gamink galimybę

Pradėkite ir plėskite savo automatizuotą gamybą greičiau naudodami Siemens standartizavimą. Mūsų modulinė įrenginių koncepcija leidžia lengvai pridėti ir pakeisti mašinas pagal poreikį, taip sumažinant klaidų skaičių ir prastovų laiką.

Icon symbolizing advantages

Standartizuokite saugą

Pagerinkite darbuotojų saugą ir gamyklos našumą naudodami standartizuotas saugos priemones sudėtingose sistemose. Siemens sprendimai integruoja saugos priemones ir taiko rizikos vertinimą, kad apibrėžtų išjungimo zonas ir taip apribotų saugos riziką.

Icon symbolizing complexity

Sumažinkite priklausomybę nuo specialistų

Greičiau nustatykite ir pašalinkite įrenginių problemas be brangiai kainuojančio specialistų remonto. Siemens standartizavimas sumažina sistemos sudėtingumą, todėl nereikia specializuotų mokymų, kad jūsų gamybos linija veiktų sklandžiai.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Siemens padeda greičiau kurti, integruoti ir pakeisti įrenginius. Automation Framework visoje sistemoje taiko bendrus pramonės standartus, todėl operatoriai gali lengvai stebėti įrenginių būseną, nuolat tobulinti procesus ir sumažinti prastovas.

Supaprastintas įrenginių integravimas

Įmonė: Rosendahl Nextrom

Vieta: Austrija

Siemens programinė įranga: OPC UA

Siemens OPC UA užtikrina sklandų įrenginių integravimą į esamas sistemas, nepriklausomai nuo platformų ar gamintojų, bei užtikrina saugų mašinų tarpusavio (M2M) ryšį ir duomenų perdavimą Rosendahl Nextrom gamyklos automatizavimo procesuose.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Turite klausimų?

Pasikalbėkime. Susisiekite su mumis ir mes padėsime jums suprasti, nuo ko geriausia pradėti.