Skip to main content

Initial familiarization WLAN yra paremtas Wireless.Consulting

Esame pasauliniu mastu veikiantis SIEMENS sprendimų partneris, kurio specializacija — skaitmeninių belaidžių tinklų, tokių kaip WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G ir 5G, konsultavimas, planavimas, integravimas ir gedimų analizė.<br/>Kartu su klientais kuriame pritaikytus sprendimus efektyviam, saugiam ir patikimam bendravimui.<br/>“Wireless.Consulting GmbH” klientui siūlo optimalius belaidžių tinklų sprendimus ir visapusišką palaikymo paslaugą. Be konsultavimo, planavimo ir montavimo, mes kruopščiai ruošiamės jūsų tinklui, atlikdami WLAN svetainės tyrimą.

Kodėl Because a beginning that WORKS is the best basis ?

The initial familiarization is the first phase of our work. In a personal meeting, we coordinate and document the requirements for the planned WLAN infrastructure. This gives everyone involved a good overview of the project, which also helps to plan and budget all further work steps. The requirements defined in this phase serve as the basis for the implementation and acceptance of the infrastructure and for checking the performance characteristics.

The result: You will receive a description of work in which all the basic requirements are laid down and which you can use as a basis for your own project.

We put your WLAN infrastructure on a solid foundation

The initial WLAN familiarization by Wireless Consulting consists of a logical sequence of proven steps. It includes the phases of preparation, consideration and post-processing.

Privalumai

  • preparation of a technical documentation
  • access to a project management platform

Pagrindinės Funkcijos

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai

Išankstinės sąlygos