Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SITRANS P320/P420?

SITRANS P320/P420 suderina didelį tikslumą, greitą reakciją ir pažangią diagnostiką su nuotoline prieiga prie su sauga susijusių funkcijų. Vartotojai gali skaityti reikšmes, konfigūruoti įrenginius, atlikti techninę priežiūrą ir palaikyti SIL darbo eigas iš valdymo kambario, sumažindami apsilankymus lauke, prastovas ir ekspoziciją pavojingose zonose.

Sumažinkite priežiūros išlaidas ir pastangas

Su įrodymo bandymo intervalais iki 15 metų, vadovaujamu paleidimu ir aiškia diagnostika, šie siųstuvai sumažina aptarnavimo pastangas, prastovas ir bendras nuosavybės išlaidas.

Patikimai matuokite sunkiose reikmėse

Didelis tikslumas, greitas reakcijos laikas ir tvirta konstrukcija palaiko stabilų matavimą chemijos, naftos chemijos ir kitose reikliose pramonės šakose, kur saugumas yra labai svarbus.

Pateikite kelias matavimo užduotis

Apima matuoklį, absoliutų ir diferencinį slėgį ir palaiko lygio, tūrio srauto ir masės srauto matavimą. Šis lankstumas leidžia naudoti vieną siųstuvų šeimą daugelyje proceso užduočių.

Pagrindinės detalės

Tikslumas

Iki 0,065% SITRANS P320 ir iki 0,04% SITRANS P420

Matavimo diapazonas

Nuo 10 mbar iki 700 barų, priklausomai nuo versijos ir matavimo ląstelės

Reakcijos laikas ir ilgalaikis stabilumas

Iki 105 ms ir ≤ 0,125%/5 metai

Sertifikatai/patvirtinimai

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI ir kiti

Sauga, diagnostika ir eksploatavimo sąlygos

IEC 61508 SIL2/3 taikymui, diagnostikai pagal NAMUR NE107 ir matuojamoms terpėms temperatūroms —40° iki +100°C

Bendravimas

Nuo 4 iki 20 mA su HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Pagrindinės Funkcijos

Saugiai dirbkite iš valdymo kambario

“Remote Safety Handling” palaiko konfigūravimą, techninę priežiūrą ir SIL patvirtinimą nuotoliniu būdu iš valdymo patalpos, sumažindamas ekspoziciją pavojingose zonose ir sutrumpindamas paleidimą. Iki 15 metų trunkantys “Proof-test” intervalai padeda optimizuoti aptarnavimo pastangas, o lengva prieiga prie matavimo duomenų supaprastina slėgio ir temperatūros prietaisų veikimą be laiko reikalaujančių apsilankymų lauke.

Pasiruošę skaitmenizacijai

SITRANS P420 siūlo įmontuotą proceso vertės saugojimą ir tendencijų registravimą iki 1500 išmatuotų verčių. Tai suteikia vartotojams gilesnę įžvalgą apie proceso elgseną ir palaiko optimizavimo ir priežiūros sprendimus. Tai leidžia geriau stebėti tendencijas laikui bėgant, padeda anksti nustatyti nukrypimus, pagerina skaidrumą ir palaiko labiau informuotą paslaugų planavimą ir procesų optimizavimą visoje gamykloje.

sitrans-p320-420-inžinieriai-darbiniai-nešiojamas-as595732921-6000x4000

Intuityvus vietinis valdymas ir diagnostika

Didelis ekranas ir keturi mygtukai įgalina paprastą vietinį nustatymą ir valdymą. Diagnostika pagal NAMUR NE107 pateikia aiškią įrenginio būsenos informaciją, padedančią vartotojams greičiau nustatyti problemas ir efektyviau planuoti techninę priežiūrą. SITRANS IQ Guard prideda 24/7 skaidrumą visoje proceso integracijos, tikrinimo, diagnostikos ir nuolatinio stebėjimo lauko įrenginių ir proceso verčių.

16-9-chemiefabrik-sideshot5 originalus -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Padidinkite saugumą naudodami trijų barjerų konstrukciją

Siųstuvas naudoja novatorišką trijų barjerų dizainą. Jei sugenda dvi kliūtys ir sugadintas jutiklis, suveikia aliarmas, o trečiasis barjeras padeda išvengti dujų išbėgimo. Ši aukšta apsauga skirta pavojingoms dujoms ir padeda padidinti personalo ir įrangos eksploatavimo saugumą net esant ekstremalioms sąlygoms, tokioms kaip viršslėgis ar korozija.

Sužinokite, kaip kiti naudoja SITRANS P320

ATVEJO TYRIMAS

Saugus modernizavimas su SITRANS P320

Įmonė: Linde dujos

Tikslūs slėgio matavimai yra labai svarbūs visam atskyrimo procesui - du indai, vadinami kolonomis, sukuria slėgio skirtumą, dėl kurio azotas atsiskiria nuo deguonies.

de5d2481-a95a-4326-8083-4c26974f90ce - 6122 original

Dažniausiai užduodami klausimai

Papildomi ištekliai ir susiję produktai

Informacija apie produktą

Brošiūra | SITRANS P

Katalogo lapas | SITRANS P320/P420

Įrankiai ir atsisiuntimai

SiePortal | SITRANS P320/P420

Vaizdų duomenų bazė | Produkto nuotraukos ir brėžiniai

CAx atsisiuntimo tvarkyklė | CAx duomenys

Vaizdo įrašai | Proceso prietaisai

Palaikymas

Internetinė pagalba | Visi produktai

Internetinė pagalba | Techninis forumas

Internetinė pagalba | Sukurkite naują palaikymo užklausą