Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Atsisiųskite produkto brošiūrą čia

Sužinokite daugiau apie šio produkto savybes ir galimybes.

Kodėl SITRANS FMS400 elektromagnetinis srauto jutiklis?

SITRANS FMS400 elektromagnetinis srauto jutiklis, sukurtas remiantis daugiau nei 40 metų technologiniu kaupimu srauto matavimo produktuose, suteikia srauto matavimo patirtį, kuri yra “praktiškesnė, ekonomiškesnė ir protingesnė”.

Dydžių diapazonas yra DN15 ~ DN600, pasižymi guma ir PTFE pamušalo medžiagomis su penkiomis elektrodų medžiagos galimybėmis.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Sukurta ir pagaminta Kinijoje

Jis atitinka Kinijos standartus, nukreiptas į Kinijos klientų programas, atitinka vietinius naudojimo įpročius ir atitinka klientų poreikius greitai pristatyti.

Tikslumas ir intelektas

Jis siūlo du matavimo tikslumus: ± 0,3% ir ± 0,5%. Modulinė ryšio technologija palaiko kelis protokolus, įskaitant HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA ir Ethernet/IP.

Patikimas ir patvarus

Tvirti jutikliai, pasižymintys visiškai sandariu dizainu su IP67/IP68 apsaugos reitingu, ir tvirta konstrukcija, saugu naudoti atšiauriomis sąlygomis.

Pabrėžiamos galimybės

Papildomi ištekliai

Naudojimo instrukcija

SITRANS FMS400