Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl Contactors?

SIRIUS contactors naudojami elektros pavarų ir variklių valdymui. Jų tvirtumas ir kontaktų patikimumas užtikrina patikimą perjungimą, leidžiantį kompaktišką valdymo spintų konstrukciją. SIRIUS siūlo išsamiausią portfelį rinkoje, skirtą pereiti prie bet kurios programos.

SIRIUS contactors portfelį sudaro:

  • Variklių galios kontaktoriai
  • SIRIUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 ir 3TF6
  • SIRIUS 3RT25
  • Contactors su sertifikuotu F-PLC įėjimu
  • Galios diapazonas nuo 18,5 kW iki 55 kW
  • Galios diapazonas nuo 55 kW iki 250 kW
  • Contactors kitoms apkrovoms
  • SIRIUS 3RT.3
  • SIRIJUS 3RT.4
  • SIRIUS 3RT26
  • Kontaktorių relės ir miniatiūriniai kontaktoriai
  • SIRIUS 3RH2
  • 3TG10 galios relės/miniatiūriniai kontaktoriai
  • Kontaktorių deriniai
  • Kontaktorių mazgai žvaigždės-delta
  • Atbulinės eigos kontaktorių mazgai

Pagrindiniai privalumai

Sutaupykite vietos

SIRIUS contactors įgalina kompaktiškas valdymo spintas su dideliu pakavimo tankiu. Nuo S00 iki S3 dydžių kontaktoriai netgi turi pagalbinius jungiklius, integruotus į gaubtą.

Lengvai įgyvendinkite plėtimus

Su integruotais priedų asortimentais, skirtais dydžiams nuo S00 iki S3, taip pat nuo S6 iki S12, individualūs funkcijų išplėtimai gali būti įgyvendinami be didelių pastangų.

Padidinkite patikimumą

Dėl ypatingo tvirtumo ir išskirtinio kontaktų patikimumo mūsų kontaktoriai jungiami patikimai ir patikimai.

Rekomenduojamos galimybės