Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN yra kompaktiškas blokinis I/O su PROFINET jungtimi su IP65/IP67 apsaugos laipsniu, skirtas montuoti be spintelės tiesiai prie mašinos. Specializuotas ir visiškai sandarus cinko slėginis korpusas garantuoja jums idealią apsaugą net ir esant sudėtingoms aplinkos sąlygoms ir temperatūrai nuo -40° iki +60°C. Jis mechaniškai labai tvirtas ir atsparus vibracijoms, dulkėms, alyvai ar drėgmei, todėl taip pat tinkamas naudoti lauke. Dėl ATEX patvirtinimo ET 200eco PN taip pat gali būti naudojamas pavojingose zonose iki 2 zonos.

Pagrindiniai privalumai

Gaukite lankstumą

SIMATIC ET 200eco PN siūlo lanksčią konfigūraciją ir paprastą montavimą. Integruotas 2 prievadų jungiklis leidžia integruoti linijų topologiją. M12-L jungtys supaprastina maitinimo šaltinį su didesne srovės talpa ir prailgintu kabelio pasiekiamumu.

Gaukite lankstumą

SIMATIC ET 200eco PN yra ypač kompaktiškas. Dėl praktiškos korpuso formos prietaisus galima montuoti galva arba pasukti 90 laipsnių kampu į šoną, kad būtų galima optimaliai išnaudoti erdvę.

Gaukite lankstumą

IP65/67 ir IP69K cinko korpusas tinka naudoti sudėtingomis aplinkos sąlygomis ir nuo -40 °C iki +60 °C temperatūroje.Maksimalus atsparumas vibracijoms, dulkėms, alyvai ir drėgmei užtikrina ilgą tarnavimo laiką.

SIŪLOMOS GALIMYBĖS

Naujų SIMATIC ET 200eco PN funkcijų apžvalga

Pradėkite