Kodėl “Pharma4.0” gamyba be popieriaus su eBR?
... tiksliai nustatyti įvairius veiksmus, kuriuos reikia atlikti, atliekant peržiūrą realiuoju laiku pagal išimtį.
-Gamybos instrukcijų ir darbo eigos valdymas
- Kritiniai proceso parametrai ir kokybės atributų valdymas
-Peržiūra pagal išimtį realiuoju laiku
-Įrangos valdymas, elektroniniai žurnalai
- Realaus laiko informacija apie medžiagų inventorizaciją ir srautą
-Audito takas, pėdsakai ir genealogija
-GMP ir FDA Compliance
-Integracija su automatizavimo ir įmonių sistemomis
-Siemens Opcenter Execution Pharma technologija
Privalumai
- 95% pirmą kartą teisingai.
- 75% mažiau nukrypimų paketiniuose įrašuose.
- 75% mažiau paketinių įrašų peržiūros laiko
- 75% sutrumpinti duomenų įvesties laiką.
- Sumažintos išlaidos ir ciklo laikas
- Efektyvi ir be popieriaus gamyba.
- Nereikalauja pažangių IT įgūdžių
- Sutrumpintas naujų produktų patekimo į rinką laikas.
Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus
Papildoma Informacija ir Ištekliai
Išankstinės sąlygos
Nė vienas