Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Digital Weighing & Dispensing yra paremtas OYTEC

“OYTEC” savo žmogiškojo kapitalo patirtį ir žinias teikiame klientų aptarnavimui, siūlydami geriausią sprendimą, atitinkantį verslo tikslus: norą užmegzti glaudžius ir ilgalaikius partnerių santykius su klientais, pagrįstus abipusiu pasitikėjimu, bendru darbu ir paslaugų meistriškumu. Atsižvelgiant į žmogiškąjį kapitalą kaip diferencinį elementą. Sistemos bus kuriamos ir kuriamos taip, kad padėtų žmonėms ir skatintų jų kūrybiškumą. Siūlome sprendimus specializacijos prielaida kaip mūsų patirties ir žinių pagrindu. Daugiausia GMP ir FDA Compliance aplinkoje.

Kodėl Iš dėžutės Svėrimo ir dozavimo tirpalas?

... medžiagų suderinimas ir integruota audito seka, be daugelio kitų.
-Patogus ir intuityvus dizainas.
-Įvairių tipų svėrimo galimybės.
-Darbo tvarkos ar kampanijos svėrimas.
-Potencijos ir tankio valdymas.
-Kalibravimo valdymas.
-GHS reikalavimus atitinkančios etiketės, pavojai ir įspėjimai.
-Integruotas paruoštos medžiagos registravimas/išregistravimas.
- Peržiūra pagal išimtį realiuoju laiku.
-Iš anksto nustatytos ataskaitos.
-Audito takas, pėdsakai ir genealogija.
-GMP ir FDA Compliance.

Privalumai

  • Svėrimo patalpų prieinamumas padidėjo 50%.
  • 75% mažiau klaidų įvedant duomenis.
  • Intuityvus ir patogus operatoriui.
  • Saugios svėrimo operacijos.
  • Pritaikomas bet kokiam svėrimo procesui.
  • Padidinkite nuoseklumo ir vientisumo operacijas.
  • Sumažinkite klaidas ir riziką, vykdykite SOP.
  • 100% apžvalga realiuoju laiku pagal išimtį.
  • Atlikite operacijas be popieriaus.
  • Nereikalauja OT-IT įgūdžių.
  • 21 CFR 11 dalies Compliance.

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Išankstinės sąlygos

Nė vienas