Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?
Du rangovai dirba darbo vietoje, vienas žiūri į planą, o kitas rašo ant popieriaus lapo.

NEMA ir bendrosios paskirties kontrolė

“Siemens NEMA” ir bendrosios paskirties variklio valdikliai, sukurti patikimumui ir paprastam integravimui, apima minkštus starterius, siurblių plokštes ir mygtukus. Šie pagrindiniai produktai supaprastina variklio valdymą ir užtikrina tvirtą našumą įvairiose pramonės aplinkose.

NEMAŽOS VERTĖS VALDIKLIAI

Palaikykite kritines apkrovas patikrintais sprendimais

Siemens NEMA ir bendrosios paskirties valdikliai užtikrina ilgą tarnavimo laiką, efektyvų našumą ir patikimą veikimą reiklioje pramoninėje aplinkoje:

  • Uždari minkšti starteriai:

    3RE47 modeliai sumažina sukimo momentą ir įsibėgėjimo srovę su tolygiu įtampos valdymu ir hibridiniu perjungimu. Įrenginiai atvyksta pasiruošę montuoti ir palaikyti variklius iki 75 AG esant 480 V.

  • Siurblių plokštės:

    3RE48 sistemose yra SIRIUS kontaktorius, 100 kA gedimo įvertinimas ir galvanizuoti plieno gaubtai, skirti naudoti korozijai atspariais lauko sąlygomis drėkinimo ir naftos telkinių sistemose.

  • Spauskite mygtukus:

    “Siemens” 30 mm įrenginiai siūlo IP66/IP67/IP69K apsaugą, nerūdijančio plieno konstrukciją ir 10 milijonų mechaninių ciklų — idealiai tinka alyvos, dulkių ir plovimo sąlygoms.

Šie valdikliai, sukurti atlikti, supaprastina integraciją ir apsaugo veikimo laiką.

Pramoninis valdymo pultas pirmame plane su sniego uždengtais kalnais fone statybos ar kasybos vietoje

Susipažinkite su produktais

Ištirkite “Siemens NEMA” ir bendrosios paskirties variklio valdiklius, sukurtus pramoniniam stiprumui ir lauko patikimumui. Šie produktai, sukurti taip, kad jie būtų ilgaamžiški ir lengvai integruojami, yra sukurti taip, kad atitiktų pramoninių ir komercinių sistemų našumo reikalavimus.

Peržiūrėkite 2025 m. Pramonės kontrolės katalogą

Pasiekite visą 2025 metų geriausių savo klasėje pramoninių valdymo produktų katalogą, įskaitant SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command ir NEMA bei bendrosios paskirties šeimas.

Atsisiųskite visą PDF su žymėmis ir nuorodomis arba peržiūrėkite atskirus skyrius internete, kad greičiau pasiektumėte konkretų katalogo turinį.

Asmuo juodais marškiniais, stovintis prie baltos sienos, turintis tamsų daiktą neryškaus fono.

Atraskite galimybes