Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?
Vyras laiko tabletę šalia SENTRON 3VA 2 plius liejamo korpuso grandinės pertraukiklio.

SENTRON 3VA2 plius ir SENTRON 3VA6 plius MCCB

Nustatę naujus apsaugos, skaitmenizavimo, naudojimo standartus, inovatyvūs SENTRON 3VA2 plus ir 3VA6 plus formuoto korpuso jungtuvai (MCCB) suteikia galimybę ateityje užtikrinti tvarų energijos paskirstymą naujuose ir esamuose įrenginiuose.

Naujas pliusas žemos įtampos energijos paskirstyme

SENTRON 3VA2 plus ir SENTRON 3VA6 plus, inovatyvūs plačiai naudojamų ir lauke patikrintų SENTRON 3VA2 ir SENTRON 3VA6 MCCB patobulinimai, įgalina ateityje atsparius žemos įtampos energijos paskirstymo sprendimus visame pasaulyje.

Naujoviški įrenginiai užtikrina didesnį skaidrumą, sistemos apsaugą ir personalo saugumą, siūlo pažangias skaitmenines galimybes ir sklandžiai integruojasi į ryšių ir programinės įrangos aplinką.

Galimi su įvairiais elektroniniais kelionių įrenginiais (ETU) ir palaikomi gerai suprojektuota, modulinė ir labai lanksti sistema su daugiau nei 500 priedų, jie suteikia aiškų pliusą apsaugos, patogumo, skaitmenizavimo ir tvarumo srityse.

Sertifikuotas Breaker ekvivalentiškumas pagal IEC 61439 taip pat leidžia šiuos MCCB naudoti be pastangų integruojant į esamus įrenginius.

Patirkite galimybių pliusą

“SENTRON 3VA2 plus” ir “3VA6 plus” formuoto korpuso jungtuvai įgalina ypač saugų elektros energijos paskirstymo veikimą dėl sustiprintų apsaugos funkcijų.

Išplėskite apsaugą

Užtikrinkite išskirtinai aukštą apsaugos lygį naudodami integruotą DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) priežiūros režimą ir labai pritaikomus viršsrovės parametrų nustatymus, skirtus tikslinei, pritaikytai apsaugai.

Patirkite išskirtinį naudojimą naudodami SENTRON 3VA2 plus ir 3VA6 plus

Patirkite išskirtinį naudojimą

Lengvai valdykite MCCB per integruotas USB-C ir “Bluetooth®” sąsajas. Sureguliuokite parametrus, atlikite programinės įrangos atnaujinimus ir stebėkite įrenginio būseną neatidarydami kabinos per išorinius ekranus ir integruotus žiniatinklio serverius.

“SENTRON 3VA2 plus” ir “3VA6 plus” formuoto korpuso jungtuvai sklandžiai integruojasi į sistemos ir programinės įrangos aplinką, taip pat darbo eigą, o su savo skaitmeninėmis galimybėmis yra gerai paruošti dabartiniams ir būsimiems reikalavimams.

Skatinkite nuoseklų skaitmenizavimą

Pasikliaukite skaitmeniniu ryšiu, kad MCCB sklandžiai integruotumėte į skaitmeninę sistemą ir programinės įrangos aplinką ir perduokite pertraukiklio duomenis į SENTRON Powercenter 3000 ir SENTRON Powermanager visapusiškam energijos valdymui.

“SENTRON 3VA2 plus” ir “3VA6” formuoto korpuso jungtuvai, sertifikuoti “Siemens EcoTech” etikete, padaro elektros energijos skirstymo sistemas tvaresnes.

Pagerinti tvarumą

Padarykite energijos paskirstymą tvaresnį “Siemens Ecotech” sertifikuoti grandinės pertraukikliai kurie tausoja išteklius naudojant energiją taupančią eksploataciją, integruotą būklės stebėseną, licencijuojamas funkcijas ir perdirbant medžiagos.

Idealiai tinka visoms programoms ir paruoštas naudoti visame pasaulyje

IEC patikrinti SENTRON 3VA2 plus ir UL-, taip pat IEC išbandyti SENTRON 3VA6 plus MCCB leidžia efektyviai įdiegti į ateitį orientuotas energijos paskirstymo sistemas įvairiausiose programose visame pasaulyje.

SENTRON 3VA2 plius

Išbandyta pagal IEC 60947

Skirti taikomosioms reikmėms su padidintais reikalavimais, SENTRON 3VA2 plus formuoto korpuso jungtuvai su IEC patvirtinimu patikimai atlieka visas įprastas apsaugos užduotis.

Lygiai taip pat tinkami fiksuotam montavimui ir ištraukimo technologijai, jie laikomi lygiaverčiais SENTRON 3VA2 MCCB pagal IEC 61439. Dėl to jie idealiai tinka lengvai pakeisti, nes esamus priedus ir toliau galima naudoti be papildomų bandymų. Trijų skirtingų elektroninių kelionių įrenginių (ETU) serijos įgalinti pritaikytus sprendimus įvairioms reikmėms.

The SENTRON 3VA2 plus molded case circuit breakers, which are available with three different ETUs and have IEC approval, reliably fulfill all protection tasks in plant and generator protection.
SENTRON 3VA6 plus molded case circuit breakers are characterized by their high breaking capacity, extensive additional functions, and UL and IEC approval.

SENTRON 3VA6 plius

Išbandyta pagal UL 489 ir IEC 60947

Skirti taikomosioms reikmėms su padidintais reikalavimais, SENTRON 3VA6 plus formuoto korpuso grandinės pertraukikliai turi IEC ir UL patvirtinimus ir patikimai atlieka visas įprastas apsaugos užduotis.

Lygiai taip pat tinka fiksuoto montavimo, ir ištraukimo technologija, jie laikomi lygiaverčiais SENTRON 3VA6 MCCB pagal IEC 60947-2 ir UL 489. Dėl to jie idealiai tinka lengvai pakeisti be papildomų bandymų. Visi 3VA6 MCCB priedai gali būti naudojami ir toliau. Keturių skirtingų elektroninių kelionių įrenginių (ETU) serijos įgalinti platų programų spektrą.

Išsamus skaitmeninis ryšys

SENTRON 3VA2 plus ir SENTRON 3VA6 plus MCCB užtikrina visapusišką skaidrumą nuo įleidimo iki lauko lygio ir sklandžiai integruojasi į esamą sistemos ir programinės įrangos aplinką — nuo planavimo ir paleidimo iki būklės stebėjimo ir priežiūros.

Jų daugybė sąsajų leidžia greitai ir lengvai parametrizuoti ir paleisti be programavimo žinių poreikio. Nauji, belaidžiu ryšiu sujungti ekranai, integruoti į kabinos duris, leidžia visus pagrindinius veikimo duomenis nuskaityti vietoje, neatidarant kabinos.

Be tikslaus visų susijusių duomenų rinkimo, perdavimo ir vizualizavimo stebėjimui staliniuose ar mobiliuosiuose įrenginiuose, SENTRON 3VA2 plus ir SENTRON 3VA6 plus MCCB įgalina belaidį ryšį su SENTRON Powercenter 1100/2000 duomenų siųstuvais integruoti į aukštesnio lygio energijos valdymo sistemas. Nauji ryšio moduliai su integruotu žiniatinklio serveriu įgalina tiesioginę prieigą prie pertraukiklio duomenų per IP-Adress ir gali nuolat tiekti kelionės bloką ir prijungtus komponentus išorine galia.

Schematic representation of the SENTRON 3VA2 plus and 3VA6 plus molded case circuit breakers in their software and system environment.

Kur SENTRON 3VA2 plius ir SENTRON 3VA6 plius excel

Nesvarbu, ar tai būtų būklės stebėjimas efektyvesnei priežiūrai ir didesniam sistemos prieinamumui, išskirtinis prisitaikymas prie kintančių apsaugos reikalavimų, ar integruota pažangi personalo apsauga, SENTRON 3VA2 plus ir SENTRON 3VA6 plus formuoto korpuso jungtuvai atveria naujas galimybes.

Select...

Integruotas DAS+priežiūros režimas

Apsaugokite techninės priežiūros personalą nuo lanko blykstės tiesioginio darbo kabinose metu su DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+). Šis techninės priežiūros režimas, integruotas į SENTRON 3VA2 plus ir SENTRON 3VA6 plus MCCB, įjungiamas per ETU ekraną arba skaitmeninius įėjimus ir užtikrina ypač jautrų užkliuvimą gedimo atveju, automatiškai sumažinant apsaugos parametrus iki minimumo.

The DAS+ maintenance mode, integrated into the SENTRON 3VA2 plus and SENTRON 3VA6 plus molded case circuit breakers, improves personnel safety during maintenance work.