어드벤스 HMI (패널) 컴포트 패널
[정교한 HMI 애플리케이션을 위한 하이 엔드 HMI] SIMATIC HMI 제품 범위의 일환으로, 당사는 각 사용 장소의 특수한 요구 사항에 완벽하게 맞는 수많은 제품을 제공하고 있습니다. 식품 및 음료 산업을 위해 우리는 예를 들어 스테인레스 스틸 전선이있는 장치를 공급하고 특히 까다로운 환경 조건에 직면 한 산업의 경우 IP65 보호 등급이 높은 견고한 알루미늄 인클로저에 먼지와 스플래시 워터 보호 기능이있는 완전 밀봉 엔클로져를 제공합니다.
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:bad4906a-af0c-4c22-b55b-edeb94981fde/width:100/quality:low/1advenced-hmi-panel-comport-panel.png)
[정교한 HMI 애플리케이션을 위한 하이 엔드 HMI] SIMATIC HMI 제품 범위의 일환으로, 당사는 각 사용 장소의 특수한 요구 사항에 완벽하게 맞는 수많은 제품을 제공하고 있습니다. 식품 및 음료 산업을 위해 우리는 예를 들어 스테인레스 스틸 전선이있는 장치를 공급하고 특히 까다로운 환경 조건에 직면 한 산업의 경우 IP65 보호 등급이 높은 견고한 알루미늄 인클로저에 먼지와 스플래시 워터 보호 기능이있는 완전 밀봉 엔클로져를 제공합니다.