Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

3TM4 진공 접촉기-퓨즈-콤비네이션을 왜 쓰냐고요?

3TM4 접촉기-퓨즈-콤비네이션 (CFC) 은 지멘스의 검증된 3TM 진공 접촉기와 고전압 HRC 퓨즈를 결합하여 안정적인 작동 스위칭과 단락 보호를 위한 즉시 설치 및 회수 가능한 솔루션을 제공해요.소형 및 고전류 버전으로 제공되는 3TM4는 최대 50kA의 퓨즈 전류를 지원하고 최대 백만 작동 사이클을 위해 설계되어 긴 수명과 뛰어난 가용성을 보장해요.

  • 최대 12 킬로볼트
  • 최대 50kA
  • 작업 최대 백만 건

주요 이점

플러그 앤 플레이요

시간을 절약해주는 사전 조립식 인출식 솔루션이에요.

극한의 내구성

뛰어난 가용성을 위해 최대 백만 사이클에 사용할 수 있는 진공 접촉기예요.

강력한 보호

통합 HV 전류 제한 퓨즈가 최대 50kA까지 안정적인 단락 차단 기능을 제공해요.

플러그.보호해요.퍼포먼스하세요.

플러그 앤 플레이 패키지로 설계된 3TM4는 접점, 퓨즈 홀더, 통합 제어 변압기가 미리 조립된 인출 가능한 부품으로 완성되어 있어요.컴팩트한 크기, 여러 개의 부싱, 연결 치수로 개조하고 새로 설치할 때 쉽게 통합할 수 있어요.