Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
노트북 앞에 앉아 SIPROTEC 5 컨피규레이터를 표시하는 사람

60초 이내에 3TM을 사용하고 싶으세요?

몇 번의 클릭과 실시간 3D 제품 시각화로 완벽한 제품을 커스터마이징하세요.

왜 3TM 진공 접촉기예요?

Siemens 3TM 진공 접촉기는 중요한 시스템이 계속 작동하도록 설계된 소형 고성능 중전압 스위칭 솔루션이에요.최대 15kV 네트워크용으로 설계된 3TM은 유지 보수 없이 최대 백만 회의 전기 및 기계 스위칭 사이클을 제공하므로 운반 및 엘리베이터 시스템, 펌프장, HVAC, 데이터 센터, 무효 전력 보상, 풍력 및 태양광 농장, 광산, 철도 및 해양 애플리케이션에 이상적이에요.

  • 최대 15 킬로볼트
  • 최대 450A까지
  • 작업 최대 백만 건

주요 이점

업타임 최대화해요

최대 백만 스위칭 사이클까지 유지보수가 필요 없어요.

간편한 통합

모듈식 폴 디자인으로 어느 위치에나 장착 가능.

OPEX 줄여

코일 전력 소비가 적으면 에너지와 운영비가 절감돼요.

혹독한 조건에 맞게 제작되었대용

3TM은 진동과 충격을 견디고 고도 5000m까지 작동하며 AC-1부터 AC-4까지 범주에 걸쳐 작동 전류와 과부하 전류를 안정적으로 전환해요. 심지어 전압 강하 시에도 말이죠.

진공 접촉기 3TM3, 3극, 측면도