Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

TeamViewer Tensor 구동됩니다. TeamViewer

TeamViewer는 사람과 기술을 연결하여 증강과 자동화로 업무 효율을 높이는 디지털 워크플레이스 회사예요.2005년 독일에서 설립된 TeamViewer는 시간과 비용을 절약하기 위해 어디서나 컴퓨터에 액세스할 수 있도록 설계된 소프트웨어로 원격 연결에 혁명을 일으켰어요.오늘날 TeamViewer는 전 세계 64만 명 이상의 고객이 사무실부터 작업 현장까지 산업 전반에서 디지털 워크플레이스를 최적화할 수 있도록 지원하고 있어요.원활한 연결성과 지능적인 워크플로우를 통해 TeamViewer는 기업이 AI의 이점을 충분히 활용하고 하이브리드 및 원격 근무, 디지털 혁신, 빅 데이터 같은 글로벌 메가트렌드를 헤쳐나갈 수 있게 해줘요.www.teamviewer.com에서 자세히 알아보세요.

왜 그럴까요 텐서는 복잡한 문제를 원격으로 해결하는 데 도움이 돼요.?

대조직에는 엔드포인트가 너무 많아요.전화와 컴퓨터부터 소매 POS 시스템, 서버, 산업 기계까지.여러 위치에 있는 이렇게 다양한 장치에 액세스하고, 지원하고, 관리하는 것은 큰 도전이에요.
원격 연결 솔루션은 시간과 출장 비용을 절감하면서 엔드포인트에 대한 가시성과 통제력을 높여 IT 팀의 판도를 바꿔놓았어요.
하지만 원격 연결로 네트워크 보안이 손상되지 않도록 하려면 어떻게 해야 할까요?날로 다양해지는 엔드포인트와 다양한 운영 플랫폼을 어떻게 처리하세요?그리고 요구 사항이 변화하거나 성장함에 따라 원격 연결 솔루션을 조정하고 확장할 수 있나요?
원격 연결 소프트웨어로 인해 보안이 침해되거나 여러 개의 분리된 시스템으로 어려움을 겪지 않아도 돼요.그래서 엔터프라이즈급 보안, 하이엔드 성능, 심층 시스템 통합을 하나의 첨단 원격 연결 플랫폼인 TeamViewer Tensor로 통합했어요.

이점

  • 모든 주요 컴퓨터와 모바일 운영 체제에서 보안 원격 연결을 제공해요.
    기업들이 특히 의료, 은행, 금융 서비스 같이 규제가 심한 업종에서 감사를 통해 규정을 준수할 수 있게 해줘요.
  • 사무실에서, 원격으로 또는 이동 중에 일하는 직원의 시간대와 위치를 기반으로 비즈니스 요구에 따라 규모를 조정해요.
    단일 창을 통해 원격 액세스, 지원, 관리, 모니터링 및 제어를 제공해요.
  • 마이크로소프트 다이내믹스 365, 마이크로소프트 인튠, 서비스나우, 아틀라시안 지라, 프레시데스크, 세일즈포스, 애저 AD 등 많은 플랫폼과 쉽게 통합될 수 있어요. 중소규모, 대기업에서 주로 사용돼요.

주요 기능

고객 성공사례

헨켈은 TeamViewer를 사용하여 IT 지원을 간소화해요

헨켈 팀은 전 세계 직원들을 위한 내부 IT 지원을 표준화할 솔루션이 필요했어요.TeamViewer는 헨켈이 단일 솔루션을 사용하여 모든 직원의 60,000대 기기를 지원하도록 도와줬어요.

실제 적용 사례

Select...

IT 원격 지원

기술이 복잡해지고 있어요.일상 업무가 빠르게 변화하는 상황에서 기업은 가치 사슬의 모든 이해 관계자에게 적절한 솔루션을 제공하여 다운타임을 줄이고 비즈니스 연속성을 보장하며 전반적인 생산성을 향상시키는 것이 중요해요.