Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

파워링크 IP를 왜요?

파워링크 IP는 디지털 송전망을 위한 전력선 캐리어 (PLC) 솔루션이에요.현대 이더넷/IP 변전소에서 비용 효율적인 데이터, 원격 보호, 음성을 위해 변전소 사이에 고전압 선을 사용하세요.현대의 디지털 변전소에는 더 많은 대역폭이 필요해요. 그래서 PowerLink IP는 높은 데이터 속도, 유연한 주파수 관리, 텔레프로텍션 아키텍처를 단순화하는 견고한 설계를 제공해요.별도의 장치를 없애고, 운영을 간소화하고, 통신 요구 사항을 충족하고, 비용을 최적화하세요.안정적인 전송을 위해 효율적인 대역폭으로 최대 2Mbps의 데이터 속도를 달성하세요.임베디드 eTP 61850 텔레프로텍션 시스템은 일반 객체 지향 변전소 이벤트 (GOOSE) 를 통해 보호 장치를 연결해요.원활한 디지털 전환을 위해 레거시 서비스를 통합하고 클래식 PLC를 병렬로 운영하세요.

Person in black shirt standing against white wall, holding white object with blurred background

주요 이점

보안 텔레프로텍션 시그널링

텔레프로텍션 시그널링을 위한 단순하고 비용 최적화된 아키텍처를 구현하세요.우리의 안전한 임베디드 텔레프로텍션 시스템 통합은 복잡성을 줄이고 전반적인 보안 운영을 강화해요.

대역폭 최적화하세요

스마트 주파수 관리를 통해 부족한 대역폭 리소스를 효율적으로 적용하세요.여기에는 비연속 주파수 대역, 비대칭 데이터 스트림, 강력한 통신을 위한 동적 속도 적응이 포함돼요.

쉽게 마이그레이션하고 통합하세요

파워링크 IP를 기존 PLC 인프라에 통합하세요.유연한 마이그레이션 시나리오로 패킷 기반 변전소로 전환하여 연속성을 위해 레거시 장치의 통합을 지원해요.

추천 기능들