AA급까지 폭넓은 센서 선택 가능
Pt100/Pt1000 RTD (기본, 진동 방지 또는 범위 확장) 또는 열전대 (타입 K, J, N, E, T, R, S 등) 를 선택하세요.단일 또는 이중 요소를 사용할 수 있으며 RTD 정확도는 IEC 클래스 AA예요.
유럽 (DIN) 또는 미국 (ANSI 스프링 장착형) 유형으로 제공되는 SITRANS TS 인서트는 써모웰을 제거하지 않고 SITRANS TS500 어셈블리에 직접 설치할 수 있어요. TS500다양한 RTD 및 열전대 센서, 길이 및 팁 직경 구성 가능, 옵션 TH 시리즈 송신기로 광범위한 공정 요구 사항을 충족해요.
써모웰이나 프로세스 씰을 손상시키지 않고 측정 인서트를 교체하세요.유지 관리 시간을 크게 줄이고, 정확한 측정을 신속하게 복원하고, 최소한의 개입으로 자산을 온라인 상태로 유지하세요.
유럽 DIN 제품은 송신기 장착을 위한 세라믹 베이스 또는 플라잉 리드를 제공해요.미국식 ANSI 스프링 장착 설계로 써모웰 접촉이 확실해요.두 타입 모두 전세계 SITRANS TS500 연결 헤드에 맞아요. TS500
고유 안전 (Ex ia), 방염 인클로저 (Ex d), 스파크 방지 (Ex 등) 에 대해 ATEX, IECEx 인증을 받았어요.FM 및 CSA 승인도 가능해요.SITRANS TH320/TH420과 함께 사용하면 SIL 2/3 기능 안전이 지원돼요.
출력 | 직접 센서 신호 |
최대 작동 온도 | Pt 100 베이직: —30... +400도 (-22... 752°F) |
인그레스 보호 | IP54-68, 연결 헤드 유형에 따라 달라져요 |

Pt100/Pt1000 RTD (기본, 진동 방지 또는 범위 확장) 또는 열전대 (타입 K, J, N, E, T, R, S 등) 를 선택하세요.단일 또는 이중 요소를 사용할 수 있으며 RTD 정확도는 IEC 클래스 AA예요.

팁 직경이 6, 8, 10mm로 써모웰 보어마다 맞아요.길이 범위는 45~2,000mm이고 모든 SITRANS TS500 또는 호환 써모웰에 정확하게 맞도록 밀리미터까지 지정할 수 있어요. TS500

4~20mA, HART 7 또는 프로피버스 PA 출력용 DIN 플라잉 리드 모델에 TH 시리즈 헤드 송신기를 장착하세요.SITRANS TH420 은 고가용성 애플리케이션을 위한 이중 센서 입력과 핫 백업을 추가했어요.
브로슈어 | 정밀도와 신뢰성의 최고 가치
카탈로그 | 시트랜스 TS 인서트
포털을 보세요. 제품 개요
측정 인텔리전스 |사이징 및 계산 도구들
컨피규레이터 | 지멘스 제품 컨피규레이터
이미지 데이터베이스 | 제품 사진과 그림들
팩스 데이터 | CaX 다운로드 매니저
비디오들 | 유튜브