Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SITRANS TH320/TH420이에요?

헤드 마운트 설치용으로 설계된 SITRANS TH320 및 TH420 제품은 범용 센서 입력, 간편한 커미셔닝, 원활한 연결을 결합했어요.TH320 은 핵심 HART 애플리케이션을 효율적으로 다루고, TH420 은 이중 입력 작업, 드리프트 감지, HART 또는 PROFIBUS PA 통신을 추가하여 가용성을 높여요.위험 지역용 버전과 안전 관련 애플리케이션은 까다로운 플랜트에서의 사용을 지원해요.

주요 이점

자동 센서 백업으로 다운타임 방지해요

고가용성 애플리케이션의 경우 SITRANS TH420, 센서 하나가 고장나더라도 측정을 계속 실행할 수 있어요.이중 입력 설계로 핫 백업이 자동으로 두 번째 센서로 전환되어 지속적인 프로세스 가시성이 유지돼요.

장치 시운전 및 교체가 더 빨라져요

HART 또는 PROFIBUS PA를 통한 구성, 저장된 매개변수 데이터 및 실용적인 서비스 기능은 설정 시간을 줄이고 교체를 단순화해요.이렇게 하면 커미셔닝 노력이 줄어들고 측정 지점을 더 빨리 다시 작동시킬 수 있어요.

정확도 및 유지 관리 계획 개선하세요

SITRANS TH420 에서는 고급 진단과 센서 드리프트 감지가 센서 문제를 조기에 식별하는 데 도움이 돼요.정확한 매칭을 위한 센서 트림과 결합하면 더 빠른 교정과 더 정확한 유지 보수가 가능해요.

키 세부 정보요

입력

저항 온도계, 열전대, 저항형 센서, DC 전압 소스

출력

4... 20mA (시트랜스 TH320), 하트 (시트랜스 TH320/420), 프로피버스 PA (시트랜스 TH420)

작동 온도 범위

표준: -50... +85도 (-58... +185°F); SIL: -40... +80도 (-40... +176°F)

인증서/승인

ATEX, IECEx, FM, CSA; EACEX, NEPSI, 인메트로, SIL 2/3 인증 (HART만 해당)

사용성/안전

하드웨어 및 소프트웨어 쓰기 보호, 테스트를 위한 무정전 루프 전류 측정, 21mA 오류 전류를 통한 알람 백업

정확도/안정성

Pt100 (IEC60751) +/- 0.04도, 안정성: +/-0.05°C (1년) 또는 +/-0.18°C (5년) 의 최고 입력 정확도, 2x 4선 RTD 연결 (TH420)

주요 기능

자주 묻는 질문

추가 리소스 및 관련 제품

제품 세부 정보

도구 & 다운로드

포털을 보세요. 시트랜스 TH320/TH420

측정 인텔리전스 | 사이징 및 계산 도구들

컨피규레이터 | 제품 컨피규레이터

이미지 데이터베이스 | 제품 사진과 그림들

CAX 데이터 | CaX 다운로드 매니저

동영상들 | 프로세스 계측

지원

온라인 지원 | 모든 제품들

온라인 지원 | 기술 포럼

온라인 지원 | 새 지원 요청 생성