Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시트랜스 TR320/TR420이에요?

DIN 레일 마운트용으로 설계된 SITRANS TR320 및 TR420 덕분에 제어 캐비닛과 보호 상자에서 온도를 더 쉽게 측정할 수 있어요.TR320 표준 단일 입력 애플리케이션을 포함해요.TR420 이중 입력 작업, 핫 백업, 드리프트 감지 기능을 추가하여 가용성을 높여요.범용 입력, HART 통신, SIL 2/3 옵션은 까다로운 플랜트의 기기를 표준화하는 데 도움이 돼요.

주요 이점

핫 백업 기능으로 업타임 극대화해요

고가용성 애플리케이션의 경우 TR420 첫 번째 센서에 장애가 발생하면 자동으로 두 번째 센서로 전환해요.데이터 손실 없이 측정이 계속돼요.이렇게 하면 프로세스 중단을 방지하고 수동 개입을 줄일 수 있어요.

범용 입력으로 통합을 단순화하세요.

레일 마운트 플랫폼 하나가 RTD, 써모커플, 저항, 전압 입력을 지원해요.이를 통해 설치를 표준화하고, 장치 변형을 줄이고, 여러 측정 지점에서 엔지니어링, 예비 부품 및 운영을 단순화할 수 있어요.

기능 안전 요구 사항 지원

인증된 SIL 2/3 제품은 안전 관련 온도 애플리케이션의 기능 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 돼요.HART 7은 또한 장치 수명 주기 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 커미셔닝과 테스트를 지원해요.

키 세부 정보요

입력

저항 온도계, 열전대, 저항형 센서, DC 소스

출력

4... 20mA (시트란 TR320); 하트 (시트란 TR320/420)

작동 온도 범위

표준: -50... +85도 (-58... +185°F); SIL: -40... +80도 (-40... +176°F)

인증서/승인

아텍스, 아이엑스, FM, CSA; 에이스 엑스, 넵시, 인메트로, SIL2/3 (HART 전용)

사용성/안전

보안 극대화를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 쓰기 보호, 테스트를 위한 무정전 루프 전류 측정, 21mA 오류 전류를 통한 알람 백업

정확도/안정성

Pt100 (IEC60751) +/- 0.04도, 안정성: +/-0.05°C (1년) 또는 +/-0.18°C (5년) 의 최고 입력 정확도, 2x 4선 RTD 연결 (TR420)

주요 기능

자주 묻는 질문

추가 리소스 및 관련 제품

제품 세부 정보

도구 & 다운로드

포털을 보세요. 시트랜스 TR320/TR420

측정 인텔리전스 | 사이징 및 계산 도구들

컨피규레이터 | 제품 컨피규레이터

이미지 데이터베이스 | 제품 사진과 그림들

CAX 데이터 | CaX 다운로드 매니저

동영상들 | 프로세스 계측

지원

온라인 지원 | 모든 제품들

온라인 지원 | 기술 포럼

온라인 지원 | 새 지원 요청 생성