Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

여기에서 제품 브로셔를 다운로드하세요.

이 제품의 특징과 기능에 대해 자세히 알아보세요.

왜 시트랜스 TS OEM 센서예요?

신형 SITRANS TS OEM 온도 센서는 컴팩트한 디자인으로 정밀하고 안정적인 온도 측정과 신뢰할 수 있는 성능이 특징이에요.

우수한 절연성, 진동 저항, 내구성 보호 기능을 제공하여 제한된 공간과 열악한 작동 조건에 적합해요.포괄적인 제품 범위와 사용자 지정 옵션 중에서 선택하세요.현지 제조, 우수한 품질, 빠른 배송 덕분에 이 센서는 장비 안전을 위한 여러 산업의 온도 측정 어플리케이션에서 최고의 선택이에요.

sitrans-ts-oem-product-photo-mhero-1280x720

다양한 요구에 맞는 넓은 제품군

센서 유형에는 PT100, PT500, PT1000 등이 포함돼요.도관의 경우 각진 연결과 M12×1 커넥터 중 선택하세요.프로세스 연결은 나사식, 플랜지형 또는 위생용 트라이 클램프 연결일 수 있어요.

커스터마이징 가능한 솔루션

센서 유형, 프로세스 연결, 전기 연결, 써모웰 소재 등 모든 요소를 사용자 정의할 수 있어요.

현지에서 제조 및 빠른 배송

현지 R&D와 현지 생산은 현지 수요에 가장 적합해요.최대 200개 주문에 신속하게 응답해 2-4주 안에 배송돼요.

주요 기능

정밀한 온도 측정

SITRANS TS OEM 온도 센서는 가스, 증기 및 액체의 정확한 온도 측정을 포함하여 절연 및 진동 저항이 필요한 응용 분야에서 상당한 이점을 제공해요.다양한 구조 설계가 여러 산업의 다양한 장비에 잘 맞아요.

시트랜스-츠-OEM-정밀-온도-측정-프로모션-640x480

주요 산업 & 애플리케이션

이 센서를 데이터 센터의 냉각수 분배 장치 (CDU) 장비에 사용하세요.

HVAC 애플리케이션에는 액체 냉각 시스템, 공조 장치, 열 교환 스테이션, 공기 덕트, 순환 송수관이 포함돼요.

산업 자동화 및 기계에 사용되는 용도로는 기어박스, 압축기, 엔진, 사출 성형 기계 등이 있어요.

시트랜스 TS OEM 핵심 산업 및 애플리케이션 프로모션-640x480

두 가지 주요 제품 모델

모델 1: 각진 연결 온도 센서 7MC586, 각진 연결, 진동 방지 설계, IP65 보호 등급 특징

모델 2: 소형 온도 센서 7MC585 특징

스테인리스 스틸 하우징, M12×1 커넥터, IP67 보호 등급.

sitrans-ts-oem-product-photo-mhero-1280x720