Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시트랜스 P320/P420이에요?

SITRANS P320/P420은 높은 정확도, 빠른 응답, 고급 진단과 안전 관련 기능에 대한 원격 액세스를 결합해요.사용자는 제어실에서 값을 읽고, 장치를 구성하고, 유지 보수를 수행하고, SIL 워크플로를 지원할 수 있어 현장 방문, 가동 중지 시간, 위험 지역에서의 노출을 줄일 수 있어요.

유지 관리 비용과 노력을 줄여

최대 15년의 검증 테스트 간격, 가이드 커미셔닝, 명확한 진단 기능을 갖춘 이 송신기는 서비스 노력, 가동 중지 시간 및 총소유비용을 줄여줍니다.

까다로운 애플리케이션에서 안정적으로 측정해요.

높은 정확도, 빠른 응답 시간, 견고한 디자인은 화학, 석유화학 및 안전이 중요한 기타 까다로운 산업에서 안정적인 측정을 지원해요.

여러 측정 작업을 수행하세요.

게이지, 절대압, 차압을 다루고 레벨, 체적 유량, 질량 유량 측정을 지원해요.이러한 유연성 덕분에 여러 프로세스 작업에 하나의 송신기 제품군을 사용할 수 있어요.

키 세부 정보요

정확도요

시트랜스 P320의 경우 최대 0.055%, 시트랜스 P420의 경우 최대 0.04%

측정 범위

10 메가바이트에서 700 바까지, 버전하고 측정 셀에 따라 다름

응답 시간 및 장기 안정성

105밀리세컨드, ≤ 0.125%/5년으로 감소

인증서/승인

아텍스, IEC EX, FM, CSA, 넵시 등

안전, 진단 및 작동 조건

SIL2/3 애플리케이션용 IEC 61508, NAMUR NE107 기준에 따른 진단 및 측정 매체 온도 —40° 최대 +100°C

의사소통

프로피넷 오버 이더넷 APL, 4~20mA (HART 포함), 프로피버스 PA, 파운데이션 필드버스

주요 기능

통제실에서 안전하게 작업하세요

원격 안전 처리는 제어실에서 원격으로 구성, 유지 보수 및 SIL 검증을 지원하여 위험 지역에서의 노출을 줄이고 시운전 시간을 단축해요.최대 15년의 증명 테스트 주기가 서비스 노력을 최적화하는 데 도움이 되고, 측정 데이터에 쉽게 액세스할 수 있어 시간이 많이 걸리는 현장 방문 없이 압력 및 온도 장치를 간단하게 작동할 수 있어요.

디지털화 준비 됐어요

SITRANS P420은 최대 1,500개의 측정값에 대한 온보드 프로세스 값 저장 및 추세 기록을 제공해요.이를 통해 사용자는 프로세스 동작을 더 깊이 이해할 수 있고 최적화 및 유지 관리 결정을 지원할 수 있어요.시간 경과에 따른 추세를 더 잘 모니터링하고, 편차를 조기에 감지하고, 투명성을 높이고, 정보에 입각한 서비스 계획과 공장 전체의 프로세스 최적화를 지원할 수 있어요.

노란색과 파란색 작업복, 흰색 안전모를 입은 노동자 두 명이 공장에 서 있고 오른쪽은 투명 보안경을 쓰고 노트북을 사용해요.

직관적인 로컬 작동 및 진단

대형 디스플레이와 네 개의 버튼으로 간단한 로컬 설정과 조작이 가능해요.NAMUR NE107 기반 진단은 명확한 장치 상태 정보를 제공하여 사용자가 문제를 더 빠르게 식별하고 유지 관리 계획을 더 효율적으로 계획할 수 있도록 도와줍니다.SITRANS IQ Guard는 프로세스 통합, 검증, 진단 및 필드 장치와 프로세스 값의 지속적인 모니터링 전반에 걸쳐 연중무휴 투명성을 높여줘요.

16-9케미 패브릭 사이드 샷5 오리지널 - 6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

3-배리어 설계로 안전성 높여줘

송신기는 혁신적인 3배리어 디자인을 사용해요.두 개의 장벽이 고장나서 센서가 손상되면 경보가 울리고 세 번째 장벽은 가스 배출을 막아줘요.이 높은 보호 기능은 위험 가스 응용 분야를 위해 설계되었으며 과압이나 부식 같은 극한 조건에서도 사람과 장비의 작동 안전을 강화하는 데 도움이 돼요.

이더넷 APL로 통신 가속화하세요

기존 필드버스 기술의 한계를 극복하세요.PROFINET over Ethernet-APL은 전력과 데이터를 모두 전달하는 단순한 2선식 인프라에서 최대 1,000미터 거리에서 10베가비트/초 속도로 고속 데이터 전송을 제공해요.본질적으로 안전하도록 설계되어 기존 네트워크와 TIA Portal에 원활하게 통합되어 설치 복잡성을 줄이고 플랜트의 디지털화에 대비할 수 있어요.

다른 사람들이 SITRANS P320/P420을 어떻게 사용하는지 알아보세요

케이스 스터디

SITRANS P320을 사용한 안전한 현대화

회사: 린데 가스

정확한 압력 측정은 전체 분리 과정에서 매우 중요해요. 기둥이라고 하는 두 개의 용기가 압력 차이를 만들어 질소와 산소를 분리해요.

금속 배관에 연결된 산업용 측정 장치 디스플레이 902.16이에요.

자주 묻는 질문

추가 리소스 및 관련 제품

제품 세부 정보

브로슈어 | 시트랜스 P

카탈로그 시트 | 시트랜스 P320/P420

도구 & 다운로드

포털을 보세요. 시트랜스 P320/P420

이미지 데이터베이스 | 제품 사진과 그림들

CaX 다운로드 매니저 | CAX 데이터예요.

비디오들 | 프로세스 계측

지원

온라인 지원 | 모든 제품

온라인 지원 | 기술 포럼

온라인 지원 | 새 지원 요청 생성하기