Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

여기에서 제품 브로셔를 다운로드하세요.

이 제품의 특징과 기능에 대해 자세히 알아보세요.

왜 SITRANS FMS400 전자기 유량 센서예요?

SITRANS FMS400 전자기 유량 센서는 40년 넘게 유량 측정 제품에서 축적된 기술을 기반으로 제작되어 “더 실용적이고 경제적이며 지능적인” 유량 측정 경험을 제공해요.

사이즈 범위는 DN15~DN600이에요, 고무 및 PTFE 라이닝 소재가 특징이고 전극 소재 다섯 가지 옵션이 있어요.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

중국에서 개발 및 제조됐대요

중국 표준을 따르고, 중국 고객 애플리케이션을 대상으로 하고, 현지 사용 습관에 맞고, 빠른 배송에 대한 고객 요구를 충족해요.

정확성과 지능

두 가지 측정 정확도, 즉 ± 0.3% 와 ± 0.5% 를 제공해요.모듈식 통신 기술은 HART, 모드버스, 프로피넷, 프로피버스 DP/PA, 이더넷/IP 등 여러 프로토콜을 지원해요.

믿을 수 있고 튼튼하죠.

IP67/IP68 보호 등급의 완전 밀폐 설계와 열악한 조건에서도 안전하게 사용할 수 있는 견고한 디자인이 특징인 견고한 센서예요.

주요 기능

추가 자료

작동 지침서요

시트랜스 FMS400