all
높은 정확도로 측정하세요.
디지털 신호 처리 배치 제어와 설정 및 진단을 위한 다국어 디스플레이로 최대 플러스 마이너스 0.2% 의 속도를 달성할 수 있어요.
정밀한 흐름 신호를 기계에서의 실시간 결정으로 바꿔요.SITRANS FM MAG 6000은 지멘스 유니파이드 엣지 앱스와 페어링하여 현대적인 HMI 중앙 집중식 앱 관리와 라인에서 공장으로의 빠른 확장을 제공해요.
Unified Edge 앱으로 HMI를 빠르게 만들고 업데이트하세요. MAG 6000은 0.2% 의 정밀한 흐름을 제공하여 까다로운 환경에서도 확실하게 제어할 수 있어요.
자동화를 바꾸지 않고도 시각화 분석과 경보를 위해 HART 프로피버스 모드버스나 파운데이션 필드버스 및 표면 태그를 통해 Unified Edge에 연결해요.
전체 I/O 기능이 있는 위험 지역용 Ex de 버전을 선택한 다음 앱을 중앙에서 관리하여 사이트 전체의 업데이트와 보안을 표준화하세요.
디지털 신호 처리 배치 제어와 설정 및 진단을 위한 다국어 디스플레이로 최대 플러스 마이너스 0.2% 의 속도를 달성할 수 있어요.
WinCC 통합 런타임과 온라인 엔지니어링을 중앙 관리와 빠른 반복을 통한 로컬 시각화용 앱으로 배포하세요.
SENSORPROM 데이터를 자동으로 읽고 키패드, HART 또는 Profibus로 구성한 다음 Unified Edge 프로젝트에서 태그를 재사용하여 시작 시간을 단축하세요.