SITRANS 상태 모니터링을 왜요?
SITRANS 상태 모니터링은 예측 유지보수를 위한 완전한 포트폴리오를 제공해요.SITRANS MS200 멀티센서는 모터, 펌프, 압축기, 기어박스 등 기계 부품의 진동, 자기장, 온도를 모니터링해요.견고한 디자인으로 위험 지역을 포함한 까다로운 환경에 적합해요.SITRANS CC220 게이트웨이는 다양한 예측 유지 관리 솔루션에 유연하게 통합할 수 있게 해줘요.

SITRANS 상태 모니터링은 예측 유지보수를 위한 완전한 포트폴리오를 제공해요.SITRANS MS200 멀티센서는 모터, 펌프, 압축기, 기어박스 등 기계 부품의 진동, 자기장, 온도를 모니터링해요.견고한 디자인으로 위험 지역을 포함한 까다로운 환경에 적합해요.SITRANS CC220 게이트웨이는 다양한 예측 유지 관리 솔루션에 유연하게 통합할 수 있게 해줘요.

추가 상태 데이터를 캡처하여 중요 자산 상태를 더 깊이 파악할 수 있어요.더 빠른 통찰력을 위해 관련 KPI를 계산하고 진동과 자기장 데이터를 안정적으로 측정하세요.
표준화된 인터페이스를 갖춘 개방적이고 안전한 생태계의 이점을 누리고, 유지 관리 및 최적화 도구에서 데이터를 사용하고, 소규모 설치에서 여러 자산에 대한 포괄적인 모니터링으로 확장할 수 있어요.
유연한 장착 옵션으로 필요한 곳에 센서를 개조하고, 케이블이 필요 없는 배터리 구동 센서를 통해 빠른 커미셔닝이 가능하고, 사용자 친화적인 웹 서버로 설정과 온보딩을 단순화하세요.
측정값 | 진동 (3축), 온도 및 자기장 강도 — 모든 주요 회전 장비 KPI와 원시 데이터를 포괄합니다. |
연결성 | 블루투스 BLE 5.0 (SITRANS MS200 이용), MQTT를 통한 안전하고 암호화된 데이터 포워딩 (SITRANS CC220 게이트웨이 이용) |
데이터 사이클 | 구성 가능: 최대 1/100초 - 최소 1/24시간 |
전원 공급 장치 | 교체형 3.6V 산업용 배터리, 수명 최대 5년이에요 (측정 설정에 따라 다름) |
진입 보호 | IP68 & IP69 (SITRANS MS200); 열악한 산업 및 실외 환경에 적합해요 |
위험 지역들 | 아텍스/IECEX 인증 Ex 버전 구매 가능: IIC T4 Gb의 II 2G Ex — 존 1 및 존 2 승인 |
SITRANS MS200 은 펌프, 압축기, 기어박스 등 회전 장비의 진동 (3축), 온도, 자기장 모니터링을 위한 무선 배터리 구동 멀티센서예요.IP68/IP69 인클로저와 유연한 마운팅으로 브라운필드 개조가 쉬워요.SITRANS MS200 Ex는 석유 및 가스, 화학, 석유화학 산업의 구역 1/2 위험 지역에 대한 ATEX/IECEX 인증 (II 2G Ex ib IIC T4 Gb) 을 받았어요.
SITRANS CC220 게이트웨이는 SITRANS MS200 멀티센서와 연결된 소프트웨어 솔루션 간의 보안 인터페이스 역할을 해요.센서 데이터를 분석 소프트웨어와 플랫폼으로 암호화하고 안전하게 전송할 수 있게 해줘요.

SITRANS SCM IQ는 SITRANS MS200 멀티센서와 함께 사용할 수 있는 모바일 웹 앱이에요.모든 멀티센서 데이터뿐만 아니라 다른 기계 데이터도 처리하고, AI 기반의 편차 조기 감지를 지원하고, 기계 상태를 명확하게 시각화하고, 이메일로 알림을 보내요.

Senseye Predictive Maintenance는 분당 백만 개 이상의 기계 관련 데이터 포인트를 처리하는 대규모 예측 유지 관리를 위한 클라우드 기반 플랫폼이에요.AI 기반 분석을 사용하여 자산 상태를 정확하게 평가하고, 유지 관리 계획을 개선하고, 다운타임과 유지 관리 노력을 줄여줘요.SITRANS MS200 멀티센서 및 SITRANS CC220 게이트웨이와도 결합할 수 있어요.
SITRANS 상태 모니터링은 다른 소프트웨어 솔루션과 원활하게 통합되며 기존 인프라에 맞게 유연하게 조정할 수 있어요.


헤게나우에 있는 Siemens 공장의 펌프장을 둘러보는 셀프 가이드 360° 투어에 참여하고 예측 정비를 위한 Siemens의 혁신적인 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
포털을 보세요. 시트랜스 MS200 멀티센서
포털을 보세요. 시트랜스 CC220 게이트웨이
튜토리얼 비디오 | 시트랜스 SCM IQ
블로그 기사 | AI 지원으로 상태 모니터링