Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 콘택터냐고요?

SIRIUS 접촉기는 전기 드라이브와 모터 제어에 사용돼요.견고하고 접점 안정성이 스위칭 신뢰성을 보장해 컴팩트한 제어 캐비닛 설계를 가능하게 해요.시리우스는 어떤 애플리케이션으로든 전환할 수 있는 시장에서 가장 포괄적인 포트폴리오를 제공해요.

SIRIUS 컨택터 포트폴리오에는 다음이 포함돼요.

  • 모터용 전원 접촉기
  • 시리우스 3RT
  • 시리우스 3RT12 하고 3TF6
  • 시리우스 3RT25
  • 인증된 F-PLC 입력이 있는 접촉기
  • 전력 범위 18.5 킬로와트에서 55 킬로와트입니다
  • 전력 범위 55 킬로와트에서 250 킬로와트예요
  • 기타 부하용 접촉기
  • 시리우스 3RT.3
  • 시리우스 3RT.4
  • 시리우스 3RT26
  • 접촉기 릴레이하고 소형 접촉기
  • 시리우스 3RH2
  • 3TG10 파워 릴레이/미니어처 접촉기
  • 접촉기 조합
  • 스타-델타용 접촉기 어셈블리
  • 역방향 접촉기 어셈블리

주요 이점들

공간 절약하세요.

SIRIUS 접촉기를 사용하면 포장 밀도가 높은 소형 제어 캐비닛을 만들 수 있어요.S00~S3 사이즈의 경우, 접촉기에는 인클로저에 보조 스위치가 통합되어 있기도 해요.

확장을 쉽게 구현하세요

S00~S3, S6~S12 사이즈의 액세서리가 통합되어 있어 큰 노력 없이 개별 기능 확장을 구현할 수 있어요.

신뢰성 높여주세용

극도의 견고함과 뛰어난 접촉 신뢰성 덕분에 저희 접촉기는 믿을 수 있고 믿을 수 있게 전환돼요.

추천 기능들