Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 AS-인터페이스예요?

AS-Interface (AS-i) 는 가장 낮은 필드 레벨의 센서와 액추에이터를 제어 시스템에 연결하여 산업 자동화에 용이성, 안전 및 통합을 가져다줍니다.이 공개 표준은 IEC 62026-2를 준수해요.

중앙 제어 시스템에 많은 센서와 액추에이터를 연결하는 것은 종종 복잡하고 비용이 많이 들어요.AS-i는 PROFINET이나 다른 필드버스 시스템에 비용 효율적인 피더를 제공하여 이것을 단순화해요. 안정적인 배선을 위해 2선 버스 라인에 I/O 모듈을 빠르고 유연하게 설치할 수 있게 해줘요.

주요 이점들

운영을 단순화하세요.

센서와 액추에이터를 쉽게 연결하는 AS-인터페이스로 간소화된 운영을 경험하세요.현장 전반에서 안전을 강화하고 효율적인 프로세스를 위해 우수한 제어 시스템과 원활하게 통합하세요.

비용 절감하세요.

AS-Interface를 프로피넷이나 다른 상위 필드버스 시스템의 비용 효율적인 피더로 활용하여 운영비를 낮추세요.경제 효율성과 성능을 위해 네트워크 인프라를 최적화하세요.

설정 시간 절약해요

TIA Portal 내에서 시스템을 쉽게 구성해서 시간과 노력을 절약해요.표준화된 개방형 시스템을 사용하여 모든 구성 요소가 안정적으로 작동하는지 테스트해야 해요.

추천 기능들