SIPANEL 패널은 산업 전반의 기능을 향상시키는 완전히 사용자 정의 가능한 드롭인 및 개조용 산업용 제어 패널이에요.ISO9000 및 UL508A 인증 패널은 지멘스의 디지털 기술과 통합되어 탄력적이고 안전한 전력 분배를 위해 시스템을 현대화해요.독특한 캐비닛 모양부터 확장 가능한 솔루션으로 레거시 시스템을 현대화하는 것까지, SIPANELS는 최첨단 미래 보장형 기술을 제공해요.

SIPANEL 패널은 산업 전반의 기능을 향상시키는 완전히 사용자 정의 가능한 드롭인 및 개조용 산업용 제어 패널이에요.ISO9000 및 UL508A 인증 패널은 지멘스의 디지털 기술과 통합되어 탄력적이고 안전한 전력 분배를 위해 시스템을 현대화해요.독특한 캐비닛 모양부터 확장 가능한 솔루션으로 레거시 시스템을 현대화하는 것까지, SIPANELS는 최첨단 미래 보장형 기술을 제공해요.

Siemens는 노스캐롤라이나 웬델에서 SIPANEL 맞춤형 보호, 제어 및 계량 패널을 설계, 조립, 프로그래밍, 테스트해요.엔드투엔드 제조를 통해 단일 또는 여러 유닛의 생산을 간소화하여 어떤 규모에서든 맞춤형 프로젝트를 경제적으로 만들 수 있어요.SIPANEL 엔지니어들이 한 시설에서 패널 조립 팀과 함께 작업하여 우수성을 보장하고 납품 시간을 단축해요.

SIPANEL 패널은 설계와 생산을 간소화하는 첨단 기술로 설계 및 제작되어 고품질, 빠른 배송, 비용 절감을 보장해요.

SIPANEL에는 기존 패널에 대한 맞춤형 개조가 포함되어 있어 장비 수명을 연장하면서 비용을 더욱 절감하고 기능을 개선하며 안전성을 높여줘요.개조는 완전한 교체 없이 기존 인프라를 활용하여 시스템을 현대화해요.Siemens 개조 솔루션은 또한 고급 생산 기능을 사용하여 품질, 빠른 배송, 비용 절감을 보장해요.