all
유연한 운영
까다로운 애플리케이션에서도 간단하고 최적화된 디레이팅을 구현할 수 있어요.견고한 기계 설계를 활용하고 기존 SINAMICS 또는 MASTERDRIVES 장비와 쉽게 통합돼요.
SINAMICS S120 섀시-2 및 캐비닛 모듈-2는 드라이브 애플리케이션을 위한 고성능 주파수 컨버터예요.
가용성과 운영 신뢰성의 복잡한 드라이브 시스템 문제를 해결해요.최적화된 설계를 통해 총 수명 주기 비용을 최소화하면서 가동 시간을 극대화할 수 있어요.이로 인해 설계부터 유지보수까지 엔지니어링이 단순화되고 품질이 향상돼요.
이 컨버터는 또한 상태 모니터링 기능이 통합되어 있고 매트릭스 코드를 통해 기술 데이터에 쉽게 액세스할 수 있어 디지털화에 바로 사용할 수 있어요.
까다로운 애플리케이션에서도 간단하고 최적화된 디레이팅을 구현할 수 있어요.견고한 기계 설계를 활용하고 기존 SINAMICS 또는 MASTERDRIVES 장비와 쉽게 통합돼요.
시스템 효율성 향상을 위해 단순하고 정밀하게 맞춤화된 설계를 구현하세요.표준 옵션으로 요구 사항에 잘 맞는 즉시 사용 가능한 캐비닛 시스템을 사용하세요.공간 최적화를 위해 캐비닛 너비를 600mm로 줄여야 해요.
혁신적인 냉각 컨셉과 가변 속도 팬을 활용하여 가혹한 작동 조건에서의 작동 신뢰성을 높여주세요.타입 테스트를 거친 캐비닛 모듈-2 시스템으로 교번하중 시 경감 현상을 최소화하세요.