펌프, 팬, 압축기 애플리케이션은 까다로운 환경에서도 효율적이고 안정적이며 지속적으로 작동해야 해요.SINAMICS G210X 은 광범위한 인프라 애플리케이션에서 엔지니어링 노력을 줄이고 시스템 통합을 단순화하며 안정적이고 최적화된 운영을 보장하는 데 도움이 돼요.
왜 시나믹스 G210X?

효율적
다이내믹 드라이브 성능과 고효율 모터 지원으로 에너지 소비와 운영 비용을 최적화하세요.TIA Portal에 원활하게 통합되고 통합 웹 서버가 엔지니어링과 시운전을 단순화해요.

믿을 수 있대
IP20/IP55 버전, 3C3 코팅, 통합 EMC 필터 및 DC 링크 초크로 까다로운 환경에서도 안정적인 작동을 보장하세요.STO, SS1, S2 시스템 리던던시 개념 같은 안전 기능으로 컴퓨터를 보호하세요.

어플리케이션 준비 완료
PID 제어와 디래깅 같은 내장 펌프와 팬 기능으로 시스템 설계를 단순화해요.유연한 통신 인터페이스를 통해 광범위한 펌프 및 팬 애플리케이션에 원활하게 통합될 수 있어요.
키 세부 정보요
시나믹스 G210X IP20 | 시나믹스 G210X IP55 | |
|---|---|---|
공급 전압/ 전력 kW (hp) | 1.1... 55 킬로와트 (1.5 — 75 마력) | 1.1... 55 킬로와트 (1.5 — 75 마력) |
제어 모드 | V/F, 플럭스 전류 제어 (FCC) | V/F, 플럭스 전류 제어 (FCC) |
주변 온도 | —20도~60도 | —20도~50도 |
커뮤니케이션 | OPC UA, PN RT, 이더넷 IP, 모드버스 RTU/TCP, 프로피버스 DP | OPC UA, PN RT, 이더넷 IP, 모드버스 RTU/TCP, 프로피버스 DP |
커미셔닝 도구들 | 웹 서버, 시나믹스 스타트드라이브, 시나믹스 SDI 스탠다드, 시나믹스 SDI 프로 5.5” | 웹 서버, 시나믹스 스타트드라이브, 시나믹스 SDI 스탠다드, 시나믹스 SDI 프로 5.5” |
추천 모터스 | 인덕션 모터, 동기식 릴럭턴스 모터, 영구 자석 모터 | 인덕션 모터, 동기식 릴럭턴스 모터, 영구 자석 모터 |
주요 기능
단순화된 엔지니어링
TIA Portal 통합 및 통합 SINAMICS 웹 서버로 설정, 시운전, 엔지니어링이 더 쉬워져요.이렇게 하면 노력을 줄이고 배포 속도를 높이며 엔지니어링의 일상 작업을 더 간단하게 만들 수 있어요.

까다로운 환경에 맞게 제작되었대용
IP20과 IP55 버전은 다양한 설치 요구 사항을 지원하며 3C3 코팅은 어려운 조건에서도 드라이브가 작동하는 데 도움이 돼요.통합 EMC 필터, DC-링크 초크, STO, SS1은 안정적인 작동을 지원하고 애플리케이션을 보호하는 데 도움이 돼요.

원활한 시스템 통합
SINAMICS G210X 은 프로피넷, 프로피버스, 모드버스 RTU/TCP, 이더넷/IP 같은 유연한 통신을 통해 다양한 자동화 아키텍처로의 원활한 통합을 지원해요.또한 PROFINET S2 리던던시 개념에 통합되어 드라이브를 상위 제어 및 전체 인프라 시스템에 쉽고 안정적으로 연결할 수 있어요.
효율적인 운영
에너지 소비를 최적화하기 위해 IE4, IE5 고효율 모터 (예: ASM, SRM, PEM*) 를 지원해요.에코 모드와 펌프, 팬, 압축기의 최적화된 드라이브 동작을 포함한 통합된 애플리케이션 기능은 최적화된 에너지 사용으로 안정적인 작동을 보장해요.
* ASM - 비동기식 모터, SRM - 동기식 릴럭턴스 모터, PEM = 영구 자석 모터

펌프 및 팬에 바로 사용할 수 있어요.
PID 제어와 디래깅 같은 내장 기능은 일반적인 펌프, 팬, 압축기 애플리케이션을 지원해요.이는 시스템 설계를 단순화하고 물, HVAC 및 기타 모든 인프라 응용 분야에서의 구현 속도를 높이는 데 도움이 돼요.


시나믹스 G210X 인 워터
관개 시스템, 상하수 처리 시설부터 담수화 플랜트까지, G210X 은 주요 수처리 전반에서 펌프, 팬, 압축기를 제어하는 데 사용돼요.디래깅과 파이프 필링 모드 같은 내장 기능은 안정적인 작동을 지원하고 드라이브를 다양한 프로세스 요구 사항에 맞게 조정하는 데 도움이 돼요.